Voltar para a vista geral

Switches inteligentes 2000 e 2100

Dois switches inteligentes 2000

Switch gerível simples ou potente switch gerível? Os switches inteligentes 2000 (switch Fast Ethernet) e 2100 (switch Gigabit) reúnem as melhores características dos dois mundos. São tão fáceis de utilizar quanto um switch não gerível mas disponibilizam as funções de um switch gerível, melhorando assim a estabilidade e robusteza da sua rede de máquinas.

Modo não gerível

No modo não gerível exclusivo, os switches 2000/2100 comportam-se como um switch não gerível. Isto significa que não precisam de ser configurados e não recebem endereço IP. Ao contrário de um switch não gerível clássico, solidifica contudo a rede de máquinas, pois estão ativados mecanismos de redundância e funções de filtro em segundo plano. O switch disponibiliza assim a disponibilidade de rede de um switch gerível sem esforço de configuração.

Filtro multicast

Reencaminhamento de dados com e sem IGMP Snooping  

Os switches inteligentes 2000 e 2100 reencaminham multicasts apenas para os elementos da rede relevantes

Graças ao IGMP Snooping​, os switches Ethernet 2000 e 2100 só reencaminham multicasts para os elementos de rede que necessitam das informações neles contidas. Assim, ajudam a reduzir a carga de dados na rede e a melhorar a sua estabilidade.

Redundância para redes à prova de falhas

Topologia RSTP  

RSTP utiliza apenas uma via de comunicação entre switches e comuta para outra via em caso de falha

Se pretender uma rede especialmente resistente a falhas, são imprescindíveis mecanismos de redundância. Os switches inteligentes 2000 e 2100 suportam tanto Rapid ​​Spanning Tree Protocol​ (RSTP) como também o Media ​Redundancy​ Protocol (MRP) como cliente.

Se a comunicação na rede for interrompida por uma falha de dispositivo ou um cabo com defeito, os dois protocolos de redundância garantem a comutação da via de comunicação. A comunicação na rede é assim mantida para que não haja períodos de interrupção.

Possibilidades de configuração flexíveis

Diferentes possibilidades de configuração do FL SWITCH 2000/2100  

Os FL SWITCH 2000/2100 podem ser configurados através de cartão SD, modo Smart, CLI, SNMP ou interface Web

Para a configuração dos switches inteligentes 2000/2100, fora do modo não gerível existem diferentes opções.

Utilize um cartão SD para instalar ficheiros de configuração em vários switches de forma rápida e fácil. Em caso de troca do dispositivo, também não é necessária configuração do dispositivo de substituição. Em alternativa, a interface Web dos switches proporciona uma configuração clara. A configuração através de modos Smart, SNMP ou Command Line ​Interface​ (CLI) é, em contrapartida, especialmente rápida.

FL SWITCH 2000 e 2100 em resumo

 FL SWITCH 2000FL SWITCH 2100
Taxa de transmissão10/100 MBit/s10/100/1000 Mbit/s
Contacto de alarmenãonão
Intervalo de temperatura0 °C ... +60 °C0 °C ... +60 °C
Tensão de alimentação18 ... 32 V CC18 ... 32 V CC
Funções de filtro  
Quality of Servicesimsim
VLANsimsim
Multicast/IGMP Snoopingsimsim
Redundância  
Rapid Spanning Tree (RSTP)simsim
MRP Manager/Clientnão/simnão/sim
Fast Ring Detection (FRD)nãonão
Large Tree Supportnãonão
Redundância Extended Ring 15 msnãonão
Funções de gestão  
Port Configuration, Statistics and Utilizationsimsim
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)simsim
Address Conflict Detection (ACD)simsim
Servidor DHCPBaseado em portasBaseado em portas
Command Line Interface (CLI)simsim
Protocolos de automação  
PROFINET Conformance ClassAA
Dispositivo PROFINET IOnãonão
EtherNet/IP™,
Filtragem Multicast expandida
simsim
Certificações  
Certificações marítimasnãonão
Certificações Exnãonão
IEC 61850-3nãonão

Aqui acede à lista de produtos dos switches inteligentes 2000 e 2100.


Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Switches inteligentes 2000 e 2100

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760