Bornes de instalação

Bornes de instalação

Melhor solução para tecnologia de edifícios

Com os bornes de instalação, constrói os distribuidores de instalação de forma rápida e economizadora de espaço.

Voltar para Ligação push-in

Categorias

Procurar em Bornes de instalação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Para a cablagem em distribuidores planos de instalação, os bornes de instalação push-in particularmente baixos da Phoenix Contact são a melhor solução.

Vantagens

  • Ligação de condutor rápida pré-tratada e condutor rígido através de tecnologia de encaixe direto sem ferramenta
  • Encaixe confortável graças ao esforço de encaixe 50% inferior
  • Marshalling inteligente de sistemas trifásicos com pontes padrão
  • Teste de isolamento sem desligar o condutor PEN graças à corrediça de seccionamento
  • Flexibilidade total, todos os bornes de instalação podem ser combinados com diferentes tecnologias de ligação
  • Desapertar e ligar facilmente condutores flexíveis sem terminal ponteira com o botão de pressão sem ferramenta especial
  • Redução dos custos logísticos com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete

Bornes de instalação PTI

Os bornes de instalação push-in são adaptados à tecnologia de edifícios  

Os bornes de instalação push-in são adaptados à tecnologia de edifícios

A gama de bornes de instalação push-in da Phoenix Contact inclui muitas variantes de bornes de instalação de três andares, bem como bornes seccionáveis N e os bornes de passagem, seccionáveis e de terra adequados. As secções transversais de condutor conectáveis atingem, no máximo, 4 mm² a 16 mm², conforme a largura do borne.

Módulo de potência para barramento N

Alimentação para barramentos de neutro  

Alimentação para barramentos de neutro

O módulo de potência PTI 16-NLS-FI permite ligar barramentos de neutro de forma fácil e sem ferramenta. Graças à função de esquadro de fixação e suporte integrada, pode economizar ainda mais espaço no distribuidor de instalação. Um suporte com o mesmo formato complementa o portfólio.

Bornes de instalação para seccionamento de circuitos individuais

Bornes de instalação conforme DIN VDE 0100-718  

Bornes de instalação conforme DIN VDE 0100-718

Os bornes de instalação com lâmina de seccionamento para seccionamento de circuito individual foram adaptados aos seus requisitos especiais na tecnologia de instalação:

  • Requisitos de cablagem e de ligação nos distribuidores de instalação de edifícios públicos (de acordo com DIN VDE 0100-0108)
  • Exigência de seccionamento dos circuitos individuais de acordo com DIN VDE 0100-718

Bornes de instalação para KNX

Atribuição clara de pontos de ligação à cor do fio KNX  

Atribuição clara de pontos de ligação à cor do fio KNX

Com os bornes de dois andares codificados por cores, a sua instalação KNX é ainda mais confortável, com uma largura total de apenas 3,5 mm por borne.

  • Atribuição colorida dos pontos de ligação às cores dos fios
  • Marshalling de potencial simples com pontes padronizadas
  • A marcação clara facilita a primeira colocação em funcionamento, a manutenção e o serviço

Marshalling confortável de fios principais e de reserva do sistema de bus KNX com apenas 7 mm de largura total.

Bornes de instalação para DALI

Bornes de instalação compactos para iluminações de emergência controladas por DALI  

Bornes de instalação compactos para iluminações de emergência controladas por DALI

Os bornes de instalação de três níveis com zona de separação universal foram desenvolvidos especialmente para eletrificações de iluminação na tecnologia para edifícios.

  • As iluminações de emergência controladas por DALI podem ser protegidas confortavelmente e eletrificadas com pouquíssimo espaço
  • No interior dos quadros de comando, estão integrados dois eixos funcionais por andar
  • Distribuição de potencial simples e rápida, por ex., de sistema bus DALI

Blocos de distribuição push-in PTFIX prontos a utilizar – desembalar, ligar, já está!

Distribuir potencial simples e rapidamente com blocos de distribuição push-in  

Distribuir potencial simples e rapidamente com blocos de distribuição push-in

Os blocos prontos a ligar permitem uma montagem rápida sem ligação em ponte manual com uma economia de tempo até 80%.

Os blocos de distribuição e de alimentação com 4, 6, 12 e 18 pontos de ligação, bem como as placas individuais com dois pontos de ligação, estão disponíveis em onze cores para assegurar uma instalação intuitiva e segura. Com o nosso configurador, pode adaptar os blocos de distribuição PTFIX idealmente ao seu sistema.

Microdistribuidores de potencial MPI

Conectores de caixa de junção em formato miniatura  

Conectores de caixa de junção em formato miniatura

Os microconectores de caixa de junção permitem distribuir os potenciais em subdistribuições e caixas de derivação com espaços muito reduzidos. Os blocos de distribuição foram desenvolvidos especialmente para os requisitos da tecnologia para edifícios.

  • Desenvolvido conforme a norma DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Possibilidades de teste para todas as pontas de teste convencionais
  • Ligação de todos os tipos de condutor e secções transversais de 0,14 mm² a 1,5 mm²

Sistema de bornes de instalação para edifícios

Bornes de instalação PTI e UTI  

Bornes de instalação PTI e UTI

Os bornes de instalação PTI e UTI facilitam a montagem rápida e eficaz a nível de espaço de distribuidores de tecnologia para edifícios. Independentemente da tecnologia de ligação, todos os bornes são compatíveis e combináveis entre si. Os bornes de instalação são adaptados com precisão às necessidades da instalação elétrica e da montagem de distribuidores. Os acessórios de ligação em ponte, etiquetagem e teste são padronizados e reduzem grandemente os custos de logística. Usufrua das vantagens dos novos bornes de instalação nas suas tarefas de tecnologia para edifícios.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760