Tecnologia de instalação para Ethernet industrial

Tecnologia de instalação para Ethernet industrial

Para todas as redes

Quer seja cobre ou fibra óptica - aqui você encontra material abrangente para a sua instalação.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Tecnologia de instalação para Ethernet industrial

Exibir todos os produtos dessa categoria

Instale você mesmo a sua rede completa - nós ajudamo-lo nesse processo. A Phoenix Contact tem à sua disposição todos os componentes e ferramentas necessárias para a instalação flexível no local.

Vantagens

  • Tudo de um único fornecedor: desde cabos montados a módulos de redundância
  • Instalação rápida: cabos pré-montados, encurtados individualmente
  • Montagem rápida no local, através de ferramenta de instalação de alto desempenho

Módulos SFP: utilizar tecnologia de fibra óptica de forma flexível

Três módulos SFP  

Módulos SFP para transmissão flexível através de fibra de vidro

Os módulos SFP (Small Form Pluggable) permitem utilizar flexivelmente as portas SFP do seu switch Ethernet. Independentemente de necessitar de transmissão de modo único ou multimodo, Fast Ethernet ou Gigabit, a Phoenix Contact disponibiliza os módulos SFP necessários para as suas necessidades:

  • Transmissão por cobre e fibra óptica (modo único e multimodo)
  • Comprimentos de transmissão de até 80 km
  • Transmissão monofio com tecnologia WDM
  • 100 MBit/s e 1000 MBit/s
  • Compatível com todos os switches com slots SFP da Phoenix Contact

Painel de patch Ethernet: ligação segura tornada rápida

Três painéis de patch ethernet  

Os painéis de patch permitem uma ligação segura do quadro de distribuição no terreno

Os painéis de patch Ethernet permitem uma ligação fácil e rápida da cablagem de campo à do quadro de distribuição. Em áreas de ligação cobertas, a ligação IDC, push-in ou de parafuso simplificam a instalação do cabo de campo. A blindagem do cabo é ligada de forma simples, rápida e sem ferramenta –​ com alívio do cabo simultâneo. Isto economiza muito tempo na instalação.

Opcionalmente, obtém estes módulos de interface com proteção contra sobretensão e monitorização de corrente de blindagem.

Injetores PoE: alimentação segura e simples

Injetores PoE  

Os injetores PoE alimentam a sua rede com dados e tensão em segurança

Os injetores Power over Ethernet (PoE) permitem alimentar elementos Ethernet remotos, como câmaras, com dados e tensão através de um cabo conjunto. Esta solução compacta autónoma está disponível em diferentes classes de potência de até 60 Watt.

Para além de tomadas RJ45, os injetores PoE dispõem de tecnologias de ligação alternativas ao cabo de campo e proteção contra sobretensão integrada. Esta protege os dispositivos finais ligados, aumentando assim a disponibilidade da instalação.

Isoladores de rede para seccionamento galvânico da rede

Dois isoladores Ethernet  

Os isoladores de rede protegem os seus dispositivos finais

As diferenças de potencial são sempre um problema para a transmissão de dados imune a ruídos nos ambientes industriais. Para o isolamento galvânico em redes Ethernet baseadas em cobre é utilizado o FL ISOLATOR.

O isolamento de alta qualidade de até 4 kV permite proteger os seus equipamentos Ethernet e interfaces. A imunidade a ruído é aumentada assim significativamente.

O FL ISOLATOR também está disponível, opcionalmente, com tecnologia de ligação M12 e invólucros para a montagem na parede.

Módulos de redundância PRP para elevada disponibilidade da rede

Dois módulos de redundância PRP  

Módulos de redundância para a redundância de rede paralela

Em muitas redes, é especialmente importante uma elevada segurança contra falhas. Os módulos de redundância PRP permitem uma redundância de rede paralela sem tempo de comutação em caso de erros. Assim, os módulos asseguram uma elevada disponibilidade da sua rede.

Resumo das vantagens para si:

  • Estabelecimento fácil de uma infraestrutura de rede com elevada disponibilidade sem configuração
  • Sem tempos de comutação para o funcionamento ininterrupto em caso de erros
  • Nenhuma perda de pacotes, em caso de falha de uma rede ou de componentes de rede específicos
  • Adequado para a utilização sob as condições ambientais eletromagnéticas, eletrostáticas e climáticas mais adversas, em conformidade com IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Integração de equipamentos não aptos para PRP em redes paralelas para a disponibilidade máxima

Instalação de cobre: desde cabos de rede a conectores RJ45 e conector circular

Cabos de cobre com conectores RJ45 e M12  

O cabo de cobre ideal para a sua instalação

A cablagem de dados à base de cobre da Phoenix Contact​ distingue-se por uma montagem fácil sem ferramenta especial e uma transmissão de dados rápida de até 10 GBit/s. Desde ​RJ45​, passando por USB e D-SUB​, até ​M12​: temos o conector adequado para a sua aplicação. Os conceitos de blindagem especiais com blindagem EMC 360° garantem uma elevada resistência a EMC e ESD.

Instalação de fibra óptica: desde cabos de fibra óptica a conectores de fibra óptica

Cabos de fibra óptica  

Vasta gama de cabos e conectores

Os condutores de fibra óptica permitem uma elevada velocidade de transmissão, baixa atenuação e são resistentes a interferências eletromagnéticas. A fibra óptica é especialmente adequada para grandes distâncias. A Phoenix Contact oferece uma vasta gama de produtos para a tecnologia de instalação de fibra óptica, desde SC​​-​​RJ​, LC, SC, F-SMA a ST, bem como os tipos de fibra POF, ​PCF​, GOF:

  • Cabos de fibra óptica em diversas variantes
  • Conectores de fibra óptica para montagem própria
  • Mala de montagem com ferramentas profissionais
  • Instrumentos de medição de fibra óptica

Os acessórios necessários, tais como acoplamentos ou passagens de parede, completam o pacote.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Painel de patch Ethernet

Ligação fácil e rápida no terreno

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar