Tecnologia de instalação

Tecnologia de instalação

Confortável e apropriada para o campo

Cabos, conectores e ferramentas para uma instalação simples e rápida.

Voltar para Comunicação de bus de campo

Categorias

Procurar em Tecnologia de instalação

Exibir todos os produtos dessa categoria

A tecnologia de instalação da Phoenix Contact oferece-lhe todos os cabos, conectores e ferramentas necessários para implementar redes de bus de campo em fibra ótica e cobre apropriadas para a indústria. Perante o cenário de volumes de dados elevados, de perturbações EMC crescentes e da maior expansão espacial, a tecnologia de fibra ótica assume uma importância cada vez maior. A gama de produtos para a cablagem de cobre rápida e fiável inclui o simples cabo a metro, cabos acabados com conectores, assim como diferentes passa-painéis. Consoante a aplicação, estão disponíveis produtos para o quadro de distribuição, bem como para a instalação de campo direta com um elevado grau de proteção.

Vantagens

  • Sistema de instalação adaptado para dispositivos no quadro de distribuição, bem como para dispositivos de campo com um elevado grau de proteção
  • Fácil montagem de cabos de fibra ótica no campo
  • Cabos verificados e pré-montados para uma instalação rápida e sem erros

Conector SUBCON com ligação M12 e IP65

Os conectores de bus de campo com interfaces D-SUB e M 12 funcionam como adaptadores entre a área interior e exterior  

Os conectores de bus de campo com interfaces D-SUB e M 12 funcionam como adaptadores entre a área interior e exterior.

As fichas de bus de campo para PROFIBUS e CANopen® combinam a ligação D-SUB comum em IP20 com o conector M12 já implementado há muito tempo em módulos IP65.

Graças à diferentes entradas de cabo, os conectores de ligação rápida M12 podem ser utilizados de diversas formas. O invólucro novo e totalmente encapsulado oferece o mais elevado nível de proteção mecânica com um peso comparativamente reduzido. Isto permite que os produtos sejam ideias para em aplicações sujeitas a vibrações, sem colocar em risco módulos dispendiosos.

A ligação SPEEDCON M 12 possibilita um bloqueio livre de erros com apenas uma rotação. Os componentes acabados são instalados de modo particularmente rápido.

Ligação rápida SUBCON especialmente para módulos PROFIBUS

Conectores de ligação PROFIBUS de 90°  

Conectores de ligação PROFIBUS de 90°

Concebemos conectores de ligação rápida em diferentes variantes especificamente para a utilização em sistemas PROFIBUS. Assim, é possível ligar cabos de bus de entrada e de saída de forma conveniente e rápida. A gama de produtos inclui conectores de ligação rápida para cada aplicação PROFIBUS:

  • Entrada de cabos com ângulos de 35º e 90º
  • entrada de cabo axial
  • interface de comunicação adicional
  • resistência de terminação integrada e comutável

Os conectores também podem ser inseridos em cabos PROFIBUS com condutores de cobre maciços ou flexíveis. A resistência de terminação já se encontra integrada em todas as versões. Coloque a resistência de ligação facilmente em funcionamento a partir de fora através de um interruptor deslizante.

Conector SUBCON universal para todos os requisitos

Conectores de ligação rápida da família SUBCON  

Conectores de ligação rápida da família SUBCON

Mantenha-se flexível. Com as tomadas universais da família SUBCON não fica vinculado a um único sistema. Para protocolos desenvolvidos internamente, obtém mesmo uma ligação conveniente sem soldar nem encastrar.

A Phoenix Contact disponibiliza variantes com 9, 15 ou 25 contactos para todas as interfaces comuns como a RS-232/422/485, TTY, e muitas outras.

Ferramenta para cobre: cabos Profibus fáceis de montar

Montagem de cabos com a ferramenta de descarnar rápida  

Montagem de cabos com a ferramenta de descarnar rápida

Esforço mínimo. Monta o cabo Profibus com a ferramenta de descarnar rápida PSM-STRIP-FC/PROFIB. Uma única ferramenta permite-lhe realizar duas etapas de trabalho:

  • Descarnar cabos e condutores individuais e inseri-los nos conectores.
  • Fechar a tampa do invólucro do conector - pronto

Ferramenta para fibra ótica: mala de ferramentas – ligação simples no local

Mala de ferramentas PSM-HCS-KONFTOOL  

Mala de ferramentas PSM-HCS-KONFTOOL

Decisão prática. Todas as ferramentas e conectores para a montagem prática passam a ficar disponíveis no local e sempre à mão. A mala de ferramentas PSM-HCS-KONFTOOL inclui o conjunto completo de ferramentas. O equipamento certo para cada etapa:

  • Descarnagem das fibras: alicate de descarnar, descarnador de fibras, tesoura para fibra de aramida
  • Montagem e aparafusamento dos componentes individuais dos conectores
  • Cortar e partir as fibras no lado frontal dos conectores: ferramentas de corte para fibras

Esta ferramenta de corte para fibras patenteada torna desnecessárias todas as etapas demoradas como cravação, colagem e polimento.

Cabos e conectores de fibra ótica

Cabos de fibra ótica  

Cabos de fibra ótica

Os cabos de fibra ótica tornam a gama de fibra ótica num sistema de transmissão completo. Conforme o alcance necessário, estão ao seu dispor tecnologias de polímero, HCS (Hard Clad Silica) ou fibra de vidro.

A Phoenix Contact disponibiliza variantes de cabo desenvolvidas especialmente para diferentes condições de utilização e ambientais:

  • Cabos de fibra ótica pré-montados com combinações de conectores à escolha
  • Cabo de fibra ótica a metro
  • Cabos de interconexões pré-montados para integração rápida de dispositivos de fibra ótica em redes de fibra ótica existentes

Os cabos de interconexões estão disponíveis com um, dois e cinco metros de comprimento – como fibra de vidro de modo único ou multimodo.

Conectores:

Monte um conjunto de conectores para fibra HCS e de polímero de forma rápida e fácil no local. Dependendo da ligação dos seus dispositivos, opte entre os tipos de conector FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ e SC-Duplex.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar