Voltar para a vista geral

Inline: registar e avaliar dados de forma flexível

Registar e avaliar dados de forma flexível e precisa

O sistema de I/O Inline disponibiliza um grande portfólio de bornes analógicos e funcionais. Este inclui desde o registo analógico simples de valores até a potentes bornes de medição de energia. Usufrua das vastas possibilidades de parametrização destes bornes I/O e adapte a funcionalidade à sua aplicação.

Registo versátil de valores de medição em componentes do sistema

Exemplo sobre registo de valores de medição em componentes do sistema  

Exemplo sobre registo de valores de medição em componentes do sistema

Instale os bornes funcionais Inline de forma tão flexível quanto o necessário para a sua aplicação. Os bornes de entrada analógicos permitem registar caudais, pressões ou pesos de forma económica ou altamente precisa. As posições das suas peças de trabalho podem ser determinadas com um borne de entrada de encoder incremental ou, opcionalmente, como posição absoluta através de um borne para avaliação de encoders SSI. Analise o seu consumo energético com o borne de medição de potência Inline e economize nas despesas energéticas através da otimização da sua aplicação.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar