Inline - o sistema de I/O preciso

Inline para máxima flexibilidade

Máxima flexibilidade

Implemente a sua solução de I/O totalmente personalizada.

Voltar para Sistemas I/O para o quadro de distribuição (IP20)

Categorias

Procurar em Inline - o sistema de I/O preciso

Exibir todos os produtos dessa categoria

Inline é o produto completo flexível extremamente modular para o quadro de distribuição. É possível criar as suas próprias funções de automação a partir de uma grande seleção de I/O e bornes funcionais para todos os sistemas de bus de campo habituais e redes Ethernet.

Vantagens

  • Máxima flexibilidade graças à diversidade de escolha de bornes I/O, bornes funcionais, acopladores de bus e controladores
  • A largura total estreita e o número de canais preciso dos bornes I/O poupam espaço no quadro de distribuição
  • As certificações internacionais e os módulos Safety e Ex-i permitem um campo de aplicação abrangente
  • Expansão de bus local até ao campo sem acoplador de bus adicional graças ao módulo de derivação

Inline – o produto completo para o quadro de distribuição

O sistema de I/O Inline com as respetivas vantagens

O sistema de I/O Inline com todas as vantagens

1

LED de diagnóstico para rede e bus local

2Ligação de rede ou de bus
3Conexão de blindagem simples - graças à conexão de blindagem integrada no borne, é possível ligar cabos blindados sem outros acessórios de forma simples
4A identificação colorida dos pontos de ligação facilita a cablagem
5

Manuseamento simples

  • LED de estado e de diagnóstico
  • Código de cor para distinção fácil das funcionalidades de I/O
  • Pontos de ligação numerados claramente
6Graças à segmentação orientada, obtém maior segurança no sistema devido aos segmentos da estação protegidos independentemente e comutados em separado
7Identificar bornes, condutores, cabos e dispositivos de forma rápida e fácil com o sistema de impressão MARKING system

Controlador, acoplador de bus ou I/O – máxima flexibilidade e diversidade

Quer seja com controlador da Phoenix Contact ou noutras redes convencionais: Inline oferece a maior flexibilidade e diversidade na sua automação.

Os controladores Inline podem ser facilmente expandidos com bornes I/O diversificados e oferecem um servidor Web integrado. O acoplador de bus integra Inline em sistemas de bus de campo convencionais e redes Ethernet. Os bornes I/O seguros permitem realizar soluções para segurança funcional e os bornes funcionais dão-lhe liberdade nos mais diversos requisitos de automação.

Controlador Inline, acoplador de busm I/O seguros e I/O com diversas funções

Controlador Inline, acoplador de busm I/O seguros e I/O com diversas funções

Um borne I/O, uma função

Extrato do porftólio de produtos de bornes I/O Inline ECO  

Os novos bornes I/O Inline ECO

Com os novos bornes I/O Inline ECO, pode realizar tarefas de automação de forma simples e económica. De acordo com o lema "um borne, uma função", na gama de novos bornes Inline ECO encontra sempre a função ideal para a sua tarefa de automação. Não é necessária uma parametrização especial do borne. Proteja a sua aplicação de forma fácil e sem software adicional através da utilização do borne seguro Inline ECO Safe. Naturalmente, todos os bornes Inline ECO também podem ser combinados com todos os acopladores de bus Inline e bornes padrão.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar