Voltar para a vista geral

I/O de Ex i: componentes de segurança intrínseca para a deteção de sinais na área com atmosfera potencialmente explosiva

Os produtos Ex i da Phoenix Contact representam uma automatização segura e fiável nas áreas potencialmente explosivas. Intrinsic Safety (ou IS abreviado) é a tecnologia que especifica a funcionalidade dos equipamentos com segurança intrínseca.

Instale a sua estação de I/O Inline na zona 2; já os sensores e atuadores devem ser instalados na zona 0, 1 ou 2, conforme as necessidades.

Borne isolador para módulos I/O de segurança intrínseca

Borne isolador Inline  

Borne isolador Ex i

Expanda a sua estação I/O Inline com componentes de segurança intrínseca. Com o borne isolador Inline, pode separar os módulos de segurança intrínseca dos módulos já ligados pertencentes às restantes estações.

Vantagens:

  • Isolamento robusto e seguro entre módulos I/O de segurança intrínseca e sem segurança intrínseca
  • Elevada flexibilidade para expansão de estações I/O Inline
Voltar para cima

Fonte de alimentação para módulos I/O de segurança intrínseca

Fonte de alimentação com segurança intrínseca  

Fonte de alimentação Ex i

O isolamento galvânico seguro constitui uma condição prévia para os sistemas de segurança intrínseca. Para uma fonte de alimentação fiável dos seus módulos I/O de segurança intrínseca, a Phoenix Contact oferece um borne Inline especial: a fonte de alimentação Ex i.

Os seus pontos fortes:

  • Os LED de diagnóstico indicam a capacidade da estação nos diferentes níveis: normal, elevado e sobrecarga. Desta forma, diminui as anomalias e os riscos de acidente.
  • A fonte de alimentação garante a distância necessária das linhas de rede com e sem segurança intrínseca.
Voltar para cima

Módulos I/O de segurança intrínseca para sinais digitais

Módulo I/O de Ex i digital  

Módulos I/O de Ex i para sinais digitais

Ligue os sensores e atuadores, bem como os sensores NAMUR aprovados para ambientes potencialmente explosivos a estes módulos I/O de Ex i com segurança intrínseca. Todos os quatro canais podem ser livremente selecionados e configurados na sua atribuição. Por exemplo, para contactos sem potencial, sinais sonoros, colunas de sinalização ou válvulas de solenoide.

Encontrar erros rapidamente: os LED de diagnóstico em cada canal indicam circuito aberto ou curto-circuito.

Voltar para cima

Módulos I/O de segurança intrínseca para sinais analógicos

Módulo I/O de Ex i analógico  

Módulos I/O de Ex i para sinais analógicos

Os quatro canais destes módulos I/O de segurança intrínseca podem ser utilizados de forma variada:

  • Para intervalos de corrente de 0...20 mA
  • Para intervalos de corrente de 4...20 mA
  • Para o intervalo de tensão de entrada de 0 a 10 V

Os módulos I/O de Ex i analógicos suportam todos os três formatos com uma resolução máxima de 16 bits.

Encontrar erros rapidamente: os LED de diagnóstico em cada canal indicam circuito aberto ou valores inferiores ou superiores ao limite das entradas e saídas.

Voltar para cima

Módulos I/O de segurança intrínseca para deteção de temperatura

Módulo I/O para deteção de temperatura Ex i  

Módulos I/O de Ex i para a deteção de temperaturas

Os módulos I/O de segurança intrínseca para a deteção de temperatura oferecem quatro canais que podem ser configurados de forma independente. Todos os canais suportam diferentes funções para a deteção de temperaturas:

  • Sensores de temperatura resistivos como Pt 100 na tecnologia de 2 ou 3 condutores
  • Vários tipos padrão para elementos térmicos (J, K, E, R, S e T)
  • Deteção de sinais de -100 mV a +100 mV
  • Deteção de resistência de 0...800 Ω ou 0...5 kΩ

Encontrar erros rapidamente: os LED de diagnóstico em cada canal indicam circuito aberto ou valores inferiores ou superiores ao limite dos sensores.

Voltar para cima

Componentes de segurança intrínseca para a deteção de sinais na área com atmosfera potencialmente explosiva.


Voltar para a vista geral
Software
Inline na aplicação
Mais informações do produto
  • I/O de Ex i: componentes de segurança intrínseca para a deteção de sinais na área com atmosfera potencialmente explosiva

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar