Voltar para a vista geral

Inline: fiabilidade até à zona 2

Automatizar fiavelmente até à zona 2 na indústria de processos com Inline

Comunique também em áreas potencialmente explosivas com bornes I/O Inline intrinsecamente seguros. Para isso, tem à sua disposição uma seleção de bornes I/O padrão para a utilização em áreas potencialmente explosivas até à zona 2. Com apenas três bornes I/O intrinsecamente seguros, pode executar as mais diversas tarefas de automação em áreas sensíveis graças às mais versáteis possibilidades de parametrização.

Deteção de sinais fiável e segura em áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Topologia para registo de sinais segura na zona 0, zona 1 e zona 2  

Topologia para registo de sinais segura na zona 0, zona 1 e zona 2

Os bornes I/O azuis permitem registar ou emitir sinais de entrada e saída adicionais de áreas potencialmente explosivas das zonas 1 e 0. Para isso, a estação Inline tanto pode ser instalada na área não potencialmente explosiva, como também na área potencialmente explosiva (zona 2). Uma combinação de bornes I/O padrão e bornes I/O intrinsecamente seguros é possível em qualquer momento.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar