Sistema de relés industrial universal

Sistema de relés industrial universal

Manuseamento fácil

Com o RIFLINE complete é possível realizar todas as aplicações de relé comuns.

Voltar para Módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido

Categorias

Procurar em Sistema de relés industrial universal

Exibir todos os produtos dessa categoria

É indiferente se se pretende isolar, multiplicar ou amplificar os sinais: as áreas de aplicação vão desde o relé de acoplamento e temporizado até ao conjunto de mini-contactores. O sistema de relé encaixável universal possibilita um manuseamento rápido, fácil e sem erros.

Vantagens

  • Manuseamento fácil graças ao conceito moderno de cablagem e distribuição de potencial
  • Expansão simples para relé temporizado através do módulo funcional encaixável
  • Família de produtos completa, que abrange o espectro de todas as aplicações de relé comuns
  • Sistema fiável para uma elevada disponibilidade da instalação e da máquina
  • Disponível como módulo completo ou sistema modular
  • O sistema de relés industrial universal faz parte do sistema COMPLETE line

Manuseamento fácil

Manuseamento fácil do sistema de relés

Cablagem fácil (esquerda), distribuição de potencial simples (centro) e expansão simples (direita)

Beneficie de um manuseamento fácil através de:

  • Cablagem fácil
    graças à tecnologia de ligação push-in. Esta permite efetuar uma cablagem rápida, sem ferramenta.
  • Distribuição de potencial simples
    com pontes encaixáveis dos acessórios de sistema da gama de réguas de bornes CLIPLINE complete.
  • Expansão simples
    com o módulo temporizado encaixável e multifuncional. É possível selecionar três funções de temporização num intervalo de tempo de 0,5 segundos a 100 minutos.

Faz-se assim

Saiba mais sobre o sistema de relés industrial RIFLINE complete.

Nós mostramos-lhe como é simples cablar módulos de relé e expandi-los de forma funcional.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar