Voltar para a vista geral

Resumo das aplicações

Relé de acoplamento entre o controlador e o campo

Exemplo de aplicação de relé de acoplamento  

relé de acoplamento

Os módulos de relé RIF-0 e RIF-1 são especialmente utilizados para acoplar de forma segura sinais entre o controlador e o campo.

Nesse âmbito, as potências são amplificadas, as tensões são ajustadas ou os sinais são isolados galvanicamente.

Relé para multiplicação de sinais

Exemplo de aplicação de multiplicação de sinais  

Multiplicação de sinais

Os módulos de relé RIF-2 são especialmente adequados para aplicações em que é necessário um elevado número de contactos.

Em paralelo com diferentes cargas, é possível comutar um sinal de confirmação para o controlador.

Desde relés de potência até substitutos de mini-contactor

Exemplo de aplicação de relé de potência  

Relé de potência em aplicações mini-contactores

A alta potência de comutação dos módulos de relé RIF-4 permitem a sua utilização em aplicações de mini-contactores. As vantagens em comparação com os contactores comuns são:

  • De fácil manutenção devido à facilidade de encaixe
  • mostrador de estado por LED de estado
  • Custo acessível
  • Instalação rápida devido a possibilidade de by-pass e ligação PT

Voltar para a vista geral
Mais informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760