Voltar para a vista geral

Controlo das luzes de máquina PLD da 300.ª classe

Luz controlada inteligentemente

Luzes de máquinas da 300.ª classe na aplicação  

Ligação em série das luzes de máquinas da 300.ª classe na aplicação

As luzes de máquinas PLD da 300.ª classe podem ser integradas no seu conceito de máquina com uma estação I/O já existente. O borne PWM permite explorar toda a variedade de funcionalidades. No entanto, se precisar apenas das funções base, é igualmente possível simplesmente ligar e desligar através de uma saída digital ou de um interruptor.

A sua estação I/O transforma-se em controlo de luzes

Controlo através de um borne PWM da família de I/O Inline  

Controlo das luzes de máquina através de um borne PWM

Controle as luzes de máquina da 300.ª classe através de um borne PWM. Pode assim explorar toda a variedade de funcionalidades. Com esta variante de equipamento pode ainda controlar as suas luzes de máquinas com uma estação I/O já existente, usando o seu sistema de bus habitual.

Controlar a luz sem potência

Controlo através de um módulo de saída digital da família de I/O Axioline E  

Controlo das luzes de máquina através de um módulo de saída digital

Se forem necessárias apenas as funções base, também é possível simplesmente ligar e desligar. Neste caso, a entrada digital das luzes de máquinas é acionada quase sem uso de potência por um módulo de saída digital. Em comparação com a supressão completa da fonte de alimentação, este tipo de controlo dispensa relés adicionais ou interruptores com elevada potência de comutação.


Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Controlo das luzes de máquina PLD da 300.ª classe

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar