Luzes de máquinas

Luzes de máquinas

Diversidade para uma iluminação perfeita

Descubra as luzes de máquinas LED ideais na vasta gama de produtos da Phoenix Contact.

Voltar para Iluminação e sinalização

Categorias

Procurar em Luzes de máquinas

Exibir todos os produtos dessa categoria

As robustas luzes de máquinas PLD (Phoenix Contact Lighting Devices) estabelecem novos padrões na iluminação eficiente de sistemas industriais: com tecnologia LED, luz anti-encadeamento, diversas possibilidades de controlo, ligação em série e cablagem M12.

As suas vantagens

  • A alimentação de 24 V facilita a manutenção e aumenta a segurança
  • Montagem flexível graças aos diferentes formatos e acessórios
  • Instalar rapidamente e poupar componentes através da cablagem M12
  • A articulação garante uma iluminação perfeita
  • Utilização também em máquinas-ferramenta graças à resistência contra líquidos de refrigeração e lubrificantes
  • Sem necessidade de manutenção nem substituição das lâmpadas graças à longa vida útil dos LED

Pouco espaço, muita luz

Luzes de máquinas da 100.ª classe em formato estreito  

Luzes de máquinas da 100.ª classe

As luzes de máquinas PLD da 100.ª classe distinguem-se pelo formato muito estreito. Podem assim ser integradas de maneira ideal na máquina em situações em que existe pouco espaço.

Devido também à articulação, estas luzes oferecem uma excelente iluminação a pequenas e médias distâncias em relação à superfície iluminada.

Forte iluminação para cada aplicação

Luzes de máquinas da 200.ª classe  

Luzes de máquinas da 200.ª classe com 40 mm de diâmetro

Para médias a grandes distâncias em relação à superfície a iluminar (aprox. 1,5 m) ou caso seja necessária a aplicação de uma iluminação mais forte, as luzes da 200.ª classe são a escolha certa.

Obtém as luzes altamente eficientes da 200.ª classe com um diâmetro de 40 mm, dois ângulos de feixe diferentes (40° e 85°) e em quatro comprimentos cada (190 mm a 715 mm).

A montagem e a cablagem são facilitadas pelos conectores M12 e pela possibilidade de ligação em série.

Troca rápida para a tecnologia LED

Luzes de máquinas da 200.ª classe com 70 mm de diâmetro  

Luzes de máquinas da 200.ª classe com 70 mm de diâmetro

As luzes tubulares já existentes podem ser substituídas rápida e facilmente pelas luzes de máquinas da 200.ª classe com um diâmetro de 70 mm (Retrofit). Os apoios de montagem existentes não têm de ser substituídos.

Disponíveis para escolha estão cinco variantes de comprimento de 370 mm a 1070 mm.

Luz protegida na perfeição

Luz de máquina PLD com grau de proteção IP69  

Luzes de máquinas para as mais elevadas exigências em termos de grau de proteção

Em modelos de máquinas e sistemas que colocam as mais elevadas exigências no grau de proteção dos componentes montados, esta variante da 200.ª classe com grau de proteção IP69 é a solução ideal.

Devido ao estreito ângulo de feixe, as luzes são especialmente adequadas para a iluminação de áreas mais pequenas.

LED – pura eficiência para a sua iluminação de máquinas

A inovadora tecnologia LED aumenta a eficiência das luzes de máquinas  

As luzes de máquinas PLD dispõem de LED de alta qualidade

Duradora, económica e especialmente compacta – aproveite já no seu sistema as vantagens da moderna tecnologia LED.

As luzes de máquinas PLD estão equipadas com LED de qualidade excecional, para que atinjam uma vida útil mínima de 65 000 horas. Isto poupa tempo e custos de manutenção, tendo ainda um baixo consumo energético.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar