Voltar para a vista geral

WLAN 1100 – a solução WLAN para o fabrico de máquinas

Ligação de tablets através WLAN

Graças ao módulo sem fios WLAN 1100, pode instalar uma interface WLAN, de forma simples e rápida, na sua máquina ou nos seus sistemas para instalações. Com o WLAN 1100, pode disponibilizar uma rede WLAN local (ponto de acesso) ou também pode, p. ex., integrar a sua máquina numa rede WLAN sobreposta (adaptador WLAN). Nesse sentido, o WLAN 1100 distingue-se por uma receção WLAN rápida e estável. As antenas integradas e a robustez extrema fazem do módulo um equipamento economizador de espaço que foi pensado ao pormenor para ser utilizado em aplicações no fabrico de máquinas e integração de sistemas.

WLAN 1100, a solução completa económica

Comparação de WLAN 1100 e do conceito de instalação clássico  

Comparação de WLAN 1100 e da instalação clássica com antenas

Uma solução WLAN industrial comum para utilização em máquinas e em sistemas para instalações é constituída por um módulo WLAN, por cabos de antena e por antenas com o máximo de robustez e qualidade possível. Tal facto exige muito espaço, implica uma instalação dispendiosa e, muitas vezes, o gasto de muito dinheiro. 

No entanto, no caso do WLAN 1100, o módulo sem fios e as antenas estão reunidas num dispositivo compacto, o qual é aparafusado com facilidade ao quadro de distribuição ou à máquina.

Vantagem: solução completa económica e fácil de instalar

Montagem e ligação simples graças a sistema de montagem com um único orifício

Sistema de montagem com um único orifício do WLAN 1100  

Montagem simples do WLAN 1100

O WLAN 1100 é instalado de forma simples, como uma antena, através de um sistema de montagem com um único orifício. Para tal, só é necessário existir um orifício com 40 mm na máquina ou no quadro de distribuição. Dessa forma, a área de conexão fica saliente do WLAN 1100 no interior da máquina ou do quadro de distribuição, sendo assim fixada através de uma porca. A ligação de fonte de alimentação e de Ethernet é realizada através de conectores push-in e de conectores RJ45. Considerando que o WLAN 1100 não necessita de espaço no quadro de distribuição, é possível fazer atualizações a qualquer momento sem quaisquer problemas.

Vantagem: instalação rápida e economizadora de espaço

Receção total graças a tecnologia de antenas otimizada e a WLAN IEEE 802.11n

Barras de receção cheias  

Receção total com o WLAN 1100

Uma boa receção de sinal é decisiva para uma comunicação sem fios fiável e rápida. Para tal, a utilização de antenas de elevada qualidade é uma condição essencial. No WLAN 1100 está integrada uma combinação de dois tipos distintos de antenas especialmente desenvolvidos. Uma antena omnidirecional de 360° e uma antena direcional de polarização circular. Juntamente com o módulo WLAN 802.11n potente o WLAN 1100 também permite uma receção total de forma permanente, mesmo em condições industriais adversas.

Duas antenas potentes integradas com tecnologia MIMO (Multiple Input, Multiple Output) garantem uma receção rádio rápida e estável em qualquer local em que sejam necessárias. Este aspeto aumenta consideravelmente a robustez, a velocidade e o alcance da sua comunicação sem fios.

Vantagem: sempre com receção total

Resistente mesmo num ambiente adverso

Perfil de metal incide sobre WLAN 1100  

WLAN 1100 também resiste a um embate forte

Fora do quadro de distribuição protetor, os módulos instalados têm de ser capazes de resistir permanentemente num ambiente adverso. O invólucro também tem de ser capaz de suportar ocasionalmente choques ou impactos mais fortes.O invólucro do WLAN 1100 é extremamente robusto e resiste mesmo a cargas mecânicas mais fortes e a impactos (resistência ao impacto IK08).  

Vantagem: vida útil de funcionamento prolongada mesmo num ambiente adverso

Elevada segurança graças as dois pontos de acesso virtuais e a filtros IP

O WLAN 1100 é particularmente seguro  

Especialmente seguro através de normas de segurança e perfis de utilizadores

A proteção da sua rede e dos seus dados contra utilização indevida e manipulação é muito importante para nós. O WLAN 1100 suporta os padrões de segurança de WLAN mais recentes, bem como a encriptação AES baseada em hardware. Além disso, é possível criar diferentes pontos de acesso para dois grupos de utilizadores distintos, p. ex., assistência e operadores, com palavra-passe própria e filtros de acesso. Deste modo, p. ex., a assistência dispõe de acesso WLAN ilimitado a todos os dispositivos na rede, enquanto o operador só pode aceder ao servidor da visualização.

Vantagem: protegido contra manipulação e utilização indevida

Fácil de controlar pelo controlador lógico programável – através de comandos CLI

O módulos sem fios compacto WLAN 1100  

WLAN 1100 pode ser configurado por CLI

O WLAN 1100 pode ser facilmente configurado através de comandos http-CLI por um PC ou por um controlador lógico programável ou pode ser controlado relativmente ao tempo de execução. Assim é possível solucionar muitos requisitos de forma flexível. Por exemplo, deste modo, é possível configurar muitos módulos WLAN 1100 com um comando, de forma rápida e simples. Além disso, o controlador permite automatizar a administração de redes, para, p. ex., criar uma nova palavra-passe WLAN de utilização única para cada ligação de utilizadores WLAN. Dessa forma, a palavra-passe WLAN estática partilhada permite solucionar facilmente o risco de segurança.

Vantagem: controlo total para o programador das máquinas

Resumo de WLAN 1100

Características

WLAN 1100

WLAN 2100

Padrões WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Bandas de frequência e canais (*dependentes do país)

2,4 GHz, canal 1-13*

5 GHz: canal 36-165*

2,4 GHz, canal 1-13*

5 GHz: canal 36-165*

Taxa máx. de dados (bruta)

300 Mbps

300 Mbps

Taxa máx. de transferência de dados (líquida)

> 60 Mbps

> 60 Mbps

Modos de operação

Ponto de acesso, cliente,

2 pontos de acesso virtuais

Ponto de acesso, cliente,

2 pontos de acesso virtuais

Potência máx. de transmissão

20 dBm (incl. antenas)

20 dBm (incl. antenas)

Número de antenas

2 (internas)

2 (internas)

Número máx. de clientes WLAN

10 clientes

60 clientes

Grau de proteção no estado montado

IP54

IP66 e IP68

Temperatura ambiente (operação)

0°C … 60°C

-40°C … 60°C

Certificação do processo 

ATEX, IECEx, classe1 dif. 2 (ver certificações na página do produto)

Aqui acede aos produtos de WLAN Industrial para redes Ethernet.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


A solução WLAN para o fabrico de máquinas

Implementar receção rádio estável com o WLAN 1100.


WLAN 1100

Access Point e antenas num só dispositivo.


Soluções de rede para o fabrico de máquinas

Tendências e soluções para comunicação de dados industrial

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar