Voltar para a vista geral

Factoryline WLAN EPA – torna os dispositivos compatíveis com WLAN de forma rápida e simples

WLAN EPA em utilização

O adaptador de porta Ethernet FL WLAN é o adaptador WLAN industrial para a ligação económica de equipamentos compatíveis com Ethernet à sua rede WLAN. O módulo sem fios e uma antena já se encontram integrados no adaptador de porta Ethernet robusto e compacto. A solução completa IP65 é instalada diretamente no campo e é facilmente ligada ao dispositivo de automatização através de um cabo Ethernet com tecnologia de ligação M12. Isso significa para si: integração fácil na sua aplicação.

Instalação fácil e rápida

Instalação fácil do FL EPA  

Instalação fácil no campo

O adaptador de porta Ethernet é a solução simples para tornar os dispositivos de automatização industriais individuais com ligação Ethernet compatíveis com WLAN de forma rápida e simples. A solução completa IP65 é instalada diretamente no campo e é ligada ao dispositivo de automatização através de um cabo Ethernet M12.

Vantagens:

  • Módulos IP65 compactos com antena integrada
  • Ligações M12 para Ethernet e tensão
  • Montagem simples no campo

Ajuste fácil e seguro graças a configuração automática

Botão de modo  

Configuração simples através do botão de modo

O botão de modo permite criar fácil e rapidamente ligações ponto a ponto e redes pequenas seguras sem configuração. Em alternativa, também é possível efetuar uma configuração cómoda através de navegador Web.

Possibilidades de ajuste ampliadas através de comandos AT

O FL EPA 2  

Configuração e controlo simples do FL EPA 2

O módulo WLAN EPA pode ser configurado automaticamente por um controlador através de comandos AT simples ou pode ser controlado durante a operação. Deste modo, p. ex., os processos de itinerância, ou seja, a troca de pontos de acesso, podem ser controlados em função da sua posição pelo controlador em sistemas móveis.

Resumo de FL EPA

Características

FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Padrões WLAN

IEEE 802.11 a/b/g

IEEE 802.11 a/b/g

Bandas de frequência e canais (*dependentes do país)

2,4 GHz, canal 1-11
5 GHz: canal 36-140 (cliente)
5 GHz: canal 36-48 (ponto de acesso)

2,4 GHz, canal 1-11
5 GHz: canal 36-140 (cliente)
5 GHz: canal 36-48 (ponto de acesso)

Taxa máx. de dados (bruta)

54 Mbps

54 Mbps

Taxa máx. de transferência de dados (líquida)

< 20 Mbps

< 20 Mbps

Modos de operaçãoCliente (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(Ponto de acesso micro)
Bridge de uma rede sem fios entre dois FL EPA
Cliente (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(Ponto de acesso micro)
Bridge de uma rede sem fios entre dois FL EPA

Potência máx. de transmissão

2,4 GHz: 17 dBm (incl. antenas)
5 GHz: 15 dBm (incl. antenas)

2,4 GHz: 17 dBm (incl. antenas)
5 GHz: 15 dBm (incl. antenas)

Número de antenas

1 (interna)

1 (externa) ligação RSMA

Grau de proteção no estado montado

IP65IP65

Temperatura ambiente (operação)

-30 °C … 65 °C

-30 °C … 65 °C

Fonte de alimentação

9-30 V DC, máx. 1,7 watts

9-30 V DC, máx. 1,7 watts

Particularidades

Placa sem fios dupla: WLAN e Bluetooth

Placa sem fios dupla: WLAN e Bluetooth

Aqui acede aos produtos de WLAN Industrial para redes Ethernet.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar