Voltar para a vista geral

Mais sobre WLAN 5110

WLAN 5110 – a solução WLAN flexível para o quadro de distribuição

WLAN 5110 montado no quadro de distribuição  

WLAN 5110 para o quadro de distribuição

O WLAN 5110 é um ponto de acesso potente WLAN 802.11n e um cliente para criar redes WLAN de grande dimensão ou ligações Ethernet sem fios a longas distâncias. Graças à funcionalidade Cluster Management integrada, é possível configurar e efetuar a manunteção, de forma cómoda, rápida e centralizada, de todos os pontos de acesso de WLAN 5110 de uma rede WLAN recorrendo apenas a uma interface Web. Além da utilização no quadro de distribuição, o design compacto também permite a sua utilização em quadros de comando compactos no campo.

Módulo WLAN IEEE 802.11n potente para mais alcance

Mais alcance  

Elevado alcance graças a normas modernas e à tecnologia MIMO

Um sinal de rádio forte e a tecnologia de antenas múltiplas MIMO (Multiple Input, Multiple Output) no padrão IEEE 802.11n são decisivos para uma comunicação sem fios fiável, rápida e estável com um maior alcance. Isso observa-se especialmente em condições industriais difíceis. O alcance e a estabilidade da comunicação sem fios melhoram significativamente mesmo em caso de utilização de clientes WLAN com o padrão antigo 802.11a/b/g.

Isso representa para si: menos pontos de acesso por área.

Tecnologia de Cluster Management para a configuração central

Tecnologia de Cluster Management  

Configuração de rede rápida e simples

A função Cluster Management integrada no WLAN 5110 permite configurar conjuntamente, de forma simples e centralizada, todos os pontos de acesso do WLAN 5110 de uma rede de infraestrutura WLAN através de apenas uma interface Web. Desta forma, consegue configurar todos os pontos de acesso em apenas alguns minutos e integrá-los em redes existentes.

O botão de modo e o cartão de memória SD, onde é possível salvaguardar, entre outros, os dados de configuração e ainda a imagem FW, oferecem um conforto adicional.

Vantagem: configuração de rede WLAN rápida e simples

Compatível, seguro e uma mais-valia em termos de possibilidades

O WLAN 5110 é seguro  

Seguro e compatível: WLAN 5110

O WLAN 5110 suporta os mecanismos de segurança de WLAN mais recentes, incluindo a encriptação AES baseada em hardware. Naturalmente, também se verifica a compatibilidade com todos os dispositivos WLAN que suportam as especificações 802.11a,b,g e 802.11n.

Além disso, o WLAN 5110 oferece funções e características adicionais que só se revelam eficientes em interação com outro WLAN 5110 ou WLAN 1100. Entre outras, tal inclui o modo "Fully Transparent Bridge" para uma comunicação de rede transparente Layer 2 através de WLAN, um processamento de Multicast otimizado, p. ex., para Ethernet/IP ou uma itinerância mais rápida e com otimização adicional.

Vantagem: elevada segurança e compatibilidade e, mesmo assim, otimização para aplicações industriais

Ligações de antena externas para a utilização flexível de antenas

Antenas adequadas para os nossos produtos WLAN  

Antenas adequadas para os nossos produtos WLAN

Uma boa receção de sinal é decisiva para uma comunicação sem fios fiável e rápida. Para tal, a utilização de antenas de elevada qualidade, adequadas à respetiva aplicação, é uma condição essencial. Oferecemos o acessório de antena ideal para cada aplicação.

  • Antenas omnidirecionais para um grande campo de transmissão em todas as direções
  • Antenas direcionais para um campo de transmissão direcional a longas distâncias
  • Antenas com cabo radiante para aplicações guiadas, p. ex., transportadores aéreos elétricos

Vantagem: receção de sinal sempre perfeita

Formato compacto – ideal também para quadros de comando no campo

Conjunto de montagem RUGGED BOX  

Conjunto de montagem RUGGED BOX para o ponto de acesso WLAN 5110

Os pontos de acesso WLAN devem ser instalados onde a posição da antena é a ideal. Geralmente, não nas proximidades de um quadro de distribuição. Por isso, o WLAN 5110 foi projetado de forma a poder ser montado em quadros de comando e caixas compactos e montáveis no campo, mesmo que tal implicasse a ligação de cabos de antena e Ethernet.

Com a caixa RUGGED BOX, oferecemos-lhe diferentes conjuntos de quadros de comando robustos em grau de proteção IP66, perfeitamente adaptados para o FL WLAN 5110. Quer seja com antenas diretamente aparafusáveis ou com uma fonte de alimentação para a operação de 220 V. Obtém sempre exatamente o ponto de acesso de que necessita.

Vantagem: instalação flexível do WLAN 5110 em posição ideal

Power over Ethernet (PoE) para instalação simples no campo

WLAN 5110 no quadro de distribuição  

Alimentação do WLAN 5110 com dados e energia graças ao repartidor PoE

Como elemento perfeito para o WLAN 5110, oferecemos um repartidor Power over Ethernet (PD) para separar energia e dados de acordo com IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. Desta forma, é possível obter uma cablagem simples e económica de Ethernet e fonte de alimentação com apenas um cabo Ethernet para um ponto de acesso WLAN remotamente instalado. O repartidor PoE fornece os 24 V DC habituais no setor e disponibiliza 10,5 W ou 21,5 W em função do tipo da alimentação PoE ligada (802.3af/802.3at). No nosso portefólio de redes, pode encontrar os módulos de alimentação PoE ou os switches PoE adequados.

Vantagem: instalação de um cabo de execução simples

Comunicação sem fios na área com atmosfera potencialmente explosiva

WLAN 5110 para a área com atmosfera potencialmente explosiva  

Ethernet sem fios mesmo em atmosferas potencialmente explosivas

Utilize comunicação WLAN sem fios mesmo em atmosferas potencialmente explosivas. O WLAN 5110 está aprovado para utilização em zona Ex 2. Além disso, oferecemos uma solução completa em termos de invólucros em plástico reforçado com fibra de vidro com fonte de alimentação universal CA 100...240 V e sistema de antena para utilização em zona ATEX 2 (ATEX Ex II 3G).

Vantagens:

  • segurança máxima em atmosferas potencialmente explosivas da zona 2
  • troca de dados rápida e fiável entre o nível de campo e a sala de controlo
  • comunicação eficiente em grandes pavilhões ou em áreas llivres
  • aumento de produtividade devido ao acesso em tempo real e independentemente do local a informações de manutenção e recursos de rede
  • infraestrutura versátil de comunicação
  • possibilidade de utilização paralela para transmissão de dados, vídeo e voz

Resumo de WLAN 5110

Características

 
Padrões WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

Bandas de frequência e canais (*dependentes do país)

2,4 GHz, canal 1-13*

5 GHz: canal 36-165*

Taxa máx. de dados (bruta)

300 Mbps

Taxa máx. de transferência de dados (líquida)

< 90 Mbps

Modos de operação

Ponto de acesso, cliente, repetidor

Potência máx. de transmissão

18 dBm

Número de antenas

1 a 2 (externas)

Aqui acede aos produtos de WLAN Industrial para redes Ethernet.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Tecnologia de Cluster Management

Configurar redes WLAN de modo simples e seguro.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar