WLAN industrial

WLAN industrial

Flexibilidade sem fios

LAN sem fios – o padrão para Ethernet sem fios. Aproveite as vantagens desta tecnologia aperfeiçoada em aplicações industriais.

Voltar para Wireless Ethernet

Categorias

  • Lista de produtos WLAN industrial
    WLAN industrial

    Dispositivos para redes WLAN industriais para a integração de componentes de automatização portáteis ou substituíveis em redes Ethernet.

Procurar em WLAN industrial

Exibir todos os produtos dessa categoria

A digitalização iminente na indústria necessita de redes de comunicação industriais potentes. Nesse sentido, o WLAN industrial é uma das tecnologias-chave, sendo sinónimo de capacidade e fiabilidade máximas. Oferecemos-lhe os produtos, as soluções e os serviços necessários para criar soluções de comunicação WLAN sem fios fiáveis. Quer procure uma infraestrutura WLAN completa de um único fornecedor ou produtos individuais para integração em redes WLAN existentes.

Vantagens

  • Comunicação sem fios fiável através de tecnologia de antenas MIMO e de taxas de transmissão de dados máximas de 300 Mbps (brutas)
  • Adequadas para aplicações de segurança graças a transmissão de dados segura funcional com SafetyBridge e Profisafe
  • De utilização flexível: otimizada para protocolos industriais como Profinet, EtherNet/IP, Modbus-TCP e outros
  • Itinerância rápida e fiável para aplicações móveis
  • Apoio profissional no planeamento e na implementação graças a experiência acumulada ao longo de vários anos

Estrutura de rede WLAN típica

Estrutura típica de uma rede WLAN

WLAN 5110 – a solução WLAN flexível para o quadro de distribuição

WLAN 5110 montado no quadro de distribuição  

WLAN 5110 montado no quadro de distribuição

WLAN 5110 é o módulo WLAN compacto para o quadro de distribuição ou para o quadro de comando. As ligações de antena externas permitem a utilização flexível da antena adequada para a respetiva aplicação. Deste modo, as antenas direcionais podem ser utilizadas para grandes alcances, as antenas omnidirecionais para cobrir grandes áreas ou as antenas com cabo radiante para transportadores aéreos elétricos guiados.

  • Formato compacto – ideal para quadros de distribuição no campo
  • Tecnologia de Cluster Management para a configuração central de todos os pontos de acesso de uma rede de infraestrutura WLAN
  • Duas ligações de antena externas para a utilização flexível de antenas
  • As vastas funções de conforto simplificam a colocação em funcionamento e a manutenção

WLAN 1100 e WLAN 2100 - A solução WLAN para o fabrico de máquinas

WLAN 1100 instalado no quadro de distribuição  

A solução completa WLAN 1100

O WLAN 1100 e o WLAN 2100 são soluções completas WLAN rentáveis com antenas integradas e módulo de rádio num único dispositivo. O módulo sem fios é montado com facilidade em máquinas ou sistemas de transporte automáticos (AGV) através do sistema de montagem com um único orifício.

  • Fácil e rápido, sempre com receção total de WLAN
  • Duas antenas especiais integradas para comunicação sem fios fiável em ambiente industrial.
  • Montagem rápida e simples graças a sistema de montagem com um único orifício
  • Invólucro extremamente robusto, resistente aos choques de acordo com IK08
  • Intervalo de temperatura ampliado e classe de proteção IP66/68 para comunicação por rádio em ambiente adverso (apenas WLAN 2100)

WLAN EPA – torna dispositivos compatíveis com WLAN de forma rápida e simples

O adaptador de porta Ethernet para utilização no campo  

O adaptador de porta Ethernet para utilização no campo

O adaptador de porta Ethernet torna dispositivos de automatização industriais individuais com ligação Ethernet compatíveis com WLAN de forma rápida e simples. A solução completa IP65 é instalada diretamente no campo e é ligada ao dispositivo de automatização através de um cabo Ethernet M12.

  • Módulos IP65 compactos com antena integrada
  • Ligações M12 para Ethernet e tensão
  • Montagem simples no campo
  • Configuração simples através do botão de modo
  • Taxa máx. de transferência de dados: 20 Mbps

Antenas e acessórios WLAN

Antenas adequadas para os nossos produtos WLAN  

Antenas adequadas para os nossos produtos WLAN

Uma boa receção de sinal é decisiva para uma comunicação sem fios fiável e rápida. Para tal, a utilização de antenas de elevada qualidade, adequadas à respetiva aplicação, é uma condição essencial. Oferecemos o acessório de antena ideal para cada aplicação.

  • Antenas omnidirecionais para um grande campo de transmissão em todas as direções
  • Antenas direcionais para um campo de transmissão direcional a longas distâncias
  • Antenas com cabo radiante para aplicações guiadas, p. ex., transportadores aéreos elétricos

Comparação de produtos WLAN

WLAN 5110WLAN 1100EPA 2
Montagem

NO quadro de distribuição,
EM quadros de comando

SOBRE quadros de distribuição, máquinas, etc.

EM quadros de distribuição, máquinas, paredes

Padrões WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g

Bandas de frequência e canais (*dependentes do país)

2,4 GHz, canal 1-13*

5 GHz: canal 36-165*

2,4 GHz, canal 1-13*

5 GHz: 36-165*

2,4 GHz, canal 1-11.

5 GHz cliente: canal 36-140

5 GHz ponto de acesso: canal 36-48

Taxa máx. de dados (bruta)

300 Mbps

300 Mbps

54 Mbps

Taxa máx. de transferência de dados (líquida)

< 90 Mbps

> 60 Mbps

< 20 Mbps

Modos de operação

Ponto de acesso, cliente, repetidor

Ponto de acesso, cliente,

2 pontos de acesso virtuais

Cliente

(Ponto de acesso micro)

Potência máx. de transmissão

18 dBm

20 dBm (incl. antenas)

18 dBm (incl. antenas)

Número de antenas

1 a 2 (externas)

2 (internas)

1 (interna)

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Tecnologia de Cluster Management

Configurar redes WLAN de modo simples e seguro.


A solução WLAN para o fabrico de máquinas

Implementar receção rádio estável com o WLAN 1100.


WLAN 1100

Access Point e antenas num só dispositivo.

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar