Voltar para a vista geral

IT-powered Automation – padrões TI para uma automação eficiente

IT-powered Automation  

IT-powered Automation: comunicação contínua desde o nível de controlo empresarial até ao controlo em campo

Para uma automação segura para o futuro, eficiente e flexível, a Phoenix Contact baseia-se na tecnologia TI. Os padrões de Ethernet globais, a comunicação contínua e a versatilidade permitem uma automação baseada em TI para a criação de soluções eficientes e rentáveis para as suas necessidades. Os nossos dispositivos HMI são parte integrante deste conceito. Estes utilizam tecnologia TI para uma operação e monitorização eficaz.

DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)
Existem vantagens na colocação em funcionamento com um servidor DHCP presente. Assim que a HMI se liga ao servidor, atribui automaticamente endereços IP temporários a partir de um intervalo de endereços definido. Assim, a introdução manual do endereço IP deixa de ser necessária.
servidor DNS
(Domain Name System)
Vantagens em caso de manutenção se o nome do dispositivo e o servidor DNS forem indicados: o servidor associa o nome do dispositivo ao endereço IP. Se o endereço IP de um painel de comando for desconhecido, este pode ser acedido utilizando o seu nome, como HMI_Presse_1.
FTP
(File Transfer Protocol)
Os dispositivos HMI possuem um servidor FTP. Isto permite armazenar e carregar quaisquer ficheiros no sistema de ficheiros flash da HMI. Desta forma, é possível efetuar uma atualização do dispositivo de forma segura e confortável através do ambiente de desenvolvimento. Em caso de manutenção, a configuração do dispositivo, o projeto de visualização e os ficheiros do registo são protegidos.
OPC
(OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control)
OPC é uma interface de software. O servidor OPC fornece os dados do processo a partir do controlador para a visualização. No sentido oposto, também pode reenviar entradas do operador para o PLC.
SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol)
Caso sejam enviados e-mails ou SMS diretamente do programa de visualização para o utilizador, é utilizado o protocolo SMTP.
SNTP
(Simple Network Time Protocol)
Com este protocolo, por exemplo, o relógio de tempo real de um dispositivo HMI é sincronizado com a hora de um servidor de tempo.
SQL
(Structured Query Language)
Esta linguagem de base de dados é utilizada para ler e escrever informações em bases de dados SQL normalizadas de todo o mundo.
TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
O TCP/IP permite uma integração baseada na Ethernet no nível de campo PLC, entre outros, através de PROFINET, Modbus/TCP ou EtherNet/IP.
Servidor webNo painel de comando principal, para além do modo de tempo de execução, o projeto de visualização pode ser guardado no servidor web. Assim, outros painéis de comando com um navegador padrão podem aceder ao projeto e realizar a operação e monitorização em paralelo (operação multiutilizador).

Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar