Voltar para a vista geral

Factoryline Bluetooth EPA – a antena inteligente

O adaptador de porta Ethernet para Bluetooth FL BT EPA liga sem fios os seus módulos de automatização com capacidade Ethernet, incluindo a segurança.

Robusto e compacto

Adaptador de porta Factoryline Bluetooth Ethernet FL BT EPA  

Adaptador de porta Factoryline Bluetooth Ethernet

O conceito da "antena inteligente" junta um módulo hertziano fiável com uma antena especial integrada numa caixa industrial IP65 compacta e robusta - para a mais fácil integração na sua aplicação.

  • Desenvolvido para ambientes industriais agressivos
  • Estabelecimento de ligação rápida mediante "Lean-Stack"
  • Perfeita para PROFINET e Profisafe
  • Estabelecimento simples de ligação direta de dois módulos FL BT EPA através do botão de modo
  • Aplicabilidade como cliente numa rede Bluetooth
  • Consumo de potência muito baixo
  • Alcance em campo aberto até 250 m

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar