Voltar para a vista geral

EPA 2: a nova geração dos nossos adaptadores de portas Ethernet

Em meados de 2017, a nossa primeira geração de módulos sem fios EPA foi descontinuada, tendo sido substituída por uma nova geração, a EPA 2. Além de um novo design do invólucro, a partir de agora passa a existir apenas um tipo de módulo comum para Bluetooth e WLAN. Nesta página, encontra informações sobre as diferenças entre ambas as gerações, bem como o respetivo produto de substituição da primeira geração EPA.

Resumo de FL EPA

FL EPA Geração 1

FL EPA Geração 2

FL WLAN EPA  (N.º de art.º 2692791)

WLAN 2,4 GHz

Antena interna

FL EPA 2  (N.º de art.º 1005955)

WLAN 2,4 GHz e 5 GHz

BLUETOOTH 2,1 + EDR, preparado para 4,0

Antena interna

FL WLAN EPA 5N  (N.º de art.º 2700488)

WLAN 5 GHz

Antena interna

FL EPA 2  (N.º de art.º 1005955)

WLAN 2,4 GHz e 5 GHz

BLUETOOTH 2,1 + EDR, preparado para 4,0

Antena interna

FL WLAN EPA RSMA  (N.º de art.º 2701169)

WLAN 2,4 GHz e 5 GHz

Ligação de antena RSMA externa

FL EPA 2 RSMA  (N.º de art.º 1005957)

WLAN 2,4 GHz e 5 GHz

BLUETOOTH 2,1 + EDR, preparado para 4,0

Ligação de antena RSMA externa

FL BT EPA MP  (N.º de art.º 2701416)

BLUETOOTH 2,1 + EDR, preparado para 4,0

Ligação de antena RSMA externa

FL EPA 2 RSMA  (N.º de art.º 1005957)

WLAN 2,4 GHz e 5 GHz

BLUETOOTH 2,1 + EDR, preparado para 4,0

Ligação de antena RSMA externa

FL BT EPA  (N.º de art.º 2692788)

BLUETOOTH 2,1 + EDR, preparado para 4,0

Antena interna

FL BT EPA 2  (N.º de art.º 1005869)    

(também pode ser substituído por FL EPA 2)

BLUETOOTH 2,1 + EDR, preparado para 4,0

Antena interna

Comparação de dados técnicos

FL EPA Geração 1FL EPA Geração 2

FL EPA Geração 1

FL EPA Geração 2

Dimensões do invólucro

Largura: 66 mm, altura: 91 mm, profundidade: 34 mm

Largura: 67,08 mm, altura: 92,7 mm, profundidade: 33,2 mm

Variantes do produto

Dispositivos individuais para WLAN 2,4 GHz, WLAN 5 GHz, BleutoothMódulos combinados para WLAN e Bluetooth

Modos de operação WLAN

Cliente WLAN / Ad hoc

Cliente WLAN / ponto de acesso micro (máx. 7 clientes)

Bridge de uma rede sem fios ponto a ponto (entre dois FL EPA)

UDP tunnel (Layer 2 transparent)

Layer-2-tunnel

(não compatível com UDP tunnel, geração 1)

Antena

Antena interna, polarização circular, direcional, 5 dBi

Antena interna, polarização linear, OMNI, 0,5 a 2 dBi

Potência de transmissão (máxima)

Antena interna

FL WLAN EPA (2,4 GHz): 20 dBm EIRP

FL WLAN EPA 5N (5 Ghz): 14 dBm EIRP

Antena externa (FL WLAN EPA RSMA)

WLAN 2,4 GHz: 17 dBm

WLAN 5 GHz: 9 dBm

Bluetooth

FL BT EPA: 15 dBm EIRP

FL BT EPA MP: 12 dBm

Antena interna

WLAN 2,4 GHz: 17 dBm EIRP

WLAN 5 GHz: 15 dBm EIRP

Antena externa

WLAN 2,4 GHz: 15 dBm

WLAN 5 GHz: 15 dBm

Bluetooth:

Antena interna: 13 dBm EIRP

Antena externa: 11 dBm

Sensibilidade do recetor (máxima)

WLAN 2,4 GHz: -94 dBm

WLAN 5 Ghz: -87 dBm

Bluetooth : -90 dBm

WLAN 2,4 GHz: -95 dBm

WLAN 5 Ghz: -90 dBm

Bluetooth: -90 dBm

Alcance máximo*

WLAN 2,4 GHz: até 200 m ao ar livre, até 100 m em pavilhões

WLAN 5 GHz: até 100 m ao ar livre, até 50 m em pavilhões

Bluetooth: até 250 m ao ar livre, até 100 m em pavilhões

*O alcance depende muito das respetivas condições ambientais. No caso dos alcances indicados, trata-se de alcances de funcionamento, não de alcances máximos possíveis. Normalmente, esses são muito superiores.

Na prática, os alcances possíveis de ambas as gerações EPA devem ser semelhantes. Em aplicações individuais, o alcance de funcionamento do WLAN EPA 2 pode ser um pouco mais curto na banda dos 2,4 GHz, em compensação, poderá ser um pouco mais amplo na banda dos 5 GHz.

WLAN 2,4 GHz: até 200 m ao ar livre, até 100 m em pavilhões

WLAN 5 GHz: até 100 m ao ar livre, até 50 m em pavilhões

Bluetooth: até 250 m ao ar livre, até 100 m em pavilhões

*O alcance depende muito das respetivas condições ambientais. No caso dos alcances indicados, trata-se de alcances de funcionamento, não de alcances máximos possíveis. Normalmente, esses são muito superiores.

Na prática, os alcances possíveis de ambas as gerações EPA devem ser semelhantes. Em aplicações individuais, o alcance de funcionamento do WLAN EPA 2 pode ser um pouco mais curto na banda dos 2,4 GHz, em compensação, poderá ser um pouco mais amplo na banda dos 5 GHz.

Intervalo de temperatura operacional

-30 °C a 65 °C

-30 °C a 65 °C

Grau de proteção IP

IP65

IP65

LigaçõesM12M12

Fonte de alimentação

9-30 VDC, máx. 1,7 W

9-30 VDC, máx. 1,7 W

Canais WLAN

2,4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36 -140 apenas modo de operação cliente

EPA 2: 36 – 48 no modo de operação ponto de acesso

2,4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36 -140 apenas modo de operação cliente

EPA 2: 36 – 48 no modo de operação ponto de acesso

Padrão Bluetooth

Classic BT: 2,1+EDR,

Low energy: 4,0 através de comandos AT (limitado)

BT Security: encriptação não compatível no EPA e no EPA 2

Classic BT: 2,1+EDR,

Low energy: 4,0 através de comandos AT (limitado)

BT Security: encriptação não compatível no EPA e no EPA 2

Desempenho

WLAN: máx. 20 Mbps

Bluetooth: máx. 3 Mbps

(tempos de atualização de PROFINET semelhantes, a partir de 16 ms)

WLAN: máx. 20 Mbps

Bluetooth: máx. 3 Mbps

(tempos de atualização de PROFINET semelhantes, a partir de 16 ms)

Comandos AT

Disponíveis (sintaxe ligeiramente alterada pela

tecnologia de rádio combinada (WLAN/Bluetooth)

Disponíveis (sintaxe ligeiramente alterada pela

tecnologia de rádio combinada (WLAN/Bluetooth)

Botão de modo

Disponível para configuração simples sem PC

Disponível para configuração simples sem PC

Protocolos

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, etc.

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, etc.

Certificações

CE (Europa), FCC (EUA, Canadá).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Classe 1 Div. 2

ICES-003 (Canadá)

CE (Europa), FCC (EUA, Canadá).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Classe 1 Div. 2

ICES-003 (Canadá)

Indicações importantes para mudar para a segunda geração EPA

Observe as seguintes indicações aquando da troca para os módulos sem fios EPA:

  • No modo bridge de uma rede sem fios ponto a ponto, os módulos EPA da segunda geração não são compatíveis com a primeira geração EPA. Neste modo de operação, não é possível obter uma operação conjunta.
  • Devido a alterações no padrão de Bluetooth relativamente aos modos de segurança, os módulos EPA da segunda geração não são compatíveis com módulos EPA da primeira geração. Tal significa que não é possível obter uma operação conjunta de ambas as gerações EPA no modo de Bluetooth se a segurança (encriptação) estiver ativada.

Aqui acede aos produtos de Bluetooth Industrial para redes Ethernet.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar