Bluetooth industrial

Bluetooth industrial

Fiável como um cabo

Bluetooth é a solução fiável para comunicação fiável com componentes de automatização – rápida e fácil de implementar.

Voltar para Wireless Ethernet

Categorias

Procurar em Bluetooth industrial

Exibir todos os produtos dessa categoria

Caso se trate da transmissão rápida e fiável de dados de controlo em condições industriais desfavoráveis, o Bluetooth assume-se frequentemente como a tecnologia sem fios ideal. O funcionamento especial do Bluetooth garante uma ligação sem fios extremamente fiável e robusta que, além disso, apresenta uma configuração rápida e simples. Normalmente, para o Bluetooth aplica-se o seguinte: liga-se e está logo a funcionar. E isso em milhares de aplicações há já muitos anos. Por essa razão, o Bluetooth estabeleceu-se como solução de comunicação, particularmente no setor do fabrico de máquinas e integração de sistemas, com o objetivo de permitir a transmissão de dados Ethernet e PROFINET ou sinais I/O para componentes móveis ou rotativos de máquinas.

Vantagens

  • Comunicação sem fios muito fiável e robusta
  • De configuração rápida e simples
  • Possibilidade de operar muitos percursos hertzianos em paralelo sem interferências
  • Muito boa coexistência com WLAN 802.11

Ethernet e Profinet através de Bluetooth com o adaptador de porta Ethernet (EPA)

A bridge sem fios Ethernet robusta EPA  

A bridge sem fios Ethernet robusta EPA

O adaptador de porta Ethernet BT EPA liga sem fios os seus módulos de automação compatíveis com Ethernet à rede de controlo através de Bluetooth – incluindo a segurança.

O BT EPA combina um módulo sem fios fiável com uma antena integrada num invólucro industrial IP65 compacto e robusto, proporcionando assim máxima facilidade de integração na sua aplicação.

Vantagens:

  • Integração transparente em redes de controlo Ethernet industriais como PROFINET
  • Adequação para comunicação de segurança como PROFIsafe ou SaftyBridge

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar