Produtos costumizados

Soluções costumizadas

Desde a consulta até o produto individual

Fornecemos exatamente o que precisa. Entre em contacto connosco – desenvolvemos uma solução à sua medida.

Não encontra o produto adequado na nossa gama? Sem problemas: desde uma pequena adaptação até um desenvolvimento completo inédito, a equipa de assistência da Phoenix Contact orienta-se conforme os seus requisitos. Confie em nós: temos um know-how técnico abrangente e somos absolutamente flexíveis. Passo a passo, desenvolvemos consigo a sua solução individual.

As suas vantagens

  • Aconselhamento personalizado com apenas um interlocutor durante toda a fase de projeto
  • Elaboração individual do conceito para a sua aplicação
  • Implementação rápida e fiável por especialistas experientes
  • Séries grande e pequenas com qualidade profissional
  • Entrega pontual devido a um planeamento e controlo do projeto exatos

O seu requisito de aplicação

Produtos do catálogo  

Os produtos tornam simples a sua instalação

Criamos para você variantes de produtos do catálogo ou novos produtos conforme suas especificações:

  • Para simplificar a instalação
    O espaço no quadro de comando é precioso. Criamos um conceito de instalação juntamente com você. Soluções de precisão com base em componentes de sistema asseguram em seu aplicativo uma alta disponibilidade e facilitam as suas expansões futuras.
  • Para a conversão e modernização de sua instalação
    Planeia uma conversão? Ajudamos-lo na modernização do seu sistema de automatização. Soluções de adaptação e cabos de sistema sob medida para à sua aplicação asseguram uma instalação sem erros com tempos de imobilização mínimos.

Desde a consulta até o produto

Exemplo de consultadoria

Desenvolvemos soluções absolutamente ajustadas consigo

Nós desenvolvemos o seu produto desde a ideia até a produção em série. Este processo passa pelas seguintes fases de projeto:

  • Fase de conceito
    Com base em suas especificações, criamos uma oferta inclusive desenhos de projeto.
  • Fase de implementação
    A oferta corresponde às suas ideias? Então implementamos a sua encomenda num produto em conformidade com as normas. Sob pedido, criamos modelos funcionais ou protótipos para si.
  • Fase de produção em série
    Após a sua autorização para o desenvolvimento, produzimos o seu produto costumizado conforme processos certificados. Como resultado, fornecemos um produto testado cumprindo suas expectativas a 100 %.

 

A sua ligação direta até nós

Quer colocar uma questão concreta? Então basta escrever uma breve mensagem através do nosso formulário. Contactamo-lo com a maior brevidade e falamos sobre os detalhes ainda em aberto. Receberá uma oferta clara num curto prazo, bem como um desenho de projeto.

Pode-se fiar num pormenor: Vai continuar integrado em cada passo, mesmo após a sua encomenda. Em última análise, é a sua autorização que determina quando a sua solução estará pronta.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sistema para controladores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar