Inline - I/O

Grande diversidade de funções

Grande diversidade de funções

Registar e avaliar dados de forma flexível.

Voltar para Inline - o sistema de I/O preciso

Categorias

Procurar em Inline - I/O

Exibir todos os produtos dessa categoria

Selecione bornes I/O com e sem parametrização. Uma grande seleção de funcionalidades versáteis com certificações abrangentes garantem liberdade em qualquer topologia. Uma extrema precisão é a base da conceção da sua estação de I/O.

Vantagens

  • A grande oferta de bornes digitais, analógicos e funcionais garante uma grande diversidade na captação de valores de medição
  • Flexibilidade graças à parametrização diversificada
  • Esforço de programação reduzido graças ao pré-processamento nos bornes I/O

Expansão do bus local – desde o quadro de distribuição até ao campo

Estação I/O Inline com acoplamento Fieldline  

Estação Inline com acoplamento Fieldline

Registe os seus sinais diretamente no campo e conduza-os para o quadro de distribuição sem necessitar de outros acopladores de bus. 

Com os módulos de extensão do bus local Inline, reduza o número de acopladores de bus e, portanto, de elementos da rede. Isto proporciona uma comunicação consistente com poucos acopladores de bus.

Pretende transmitir os seus sinais de I/O totalmente sem fios? Pode ligar até três elementos I/O à sua estação de base através de uma ligação Bluetooth.

Inline Ex i – I/O intrinsecamente seguros para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Deteção de sinais fiável e segura em áreas com atmosfera potencialmente explosiva  

Deteção de sinais fiável e segura em áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Torne a sua estação I/O Inline segura para áreas potencialmente explosivas: basta dispor os módulos I/O Ex i azuis intrinsecamente seguros atrás dos bornes I/O padrão. Para isso, existe uma seleção de bornes I/O padrão para a utilização em áreas sem perigo de explosão e potencialmente explosivas até zona 2. Nos bornes I/O azuis é possível ligar sinais de entrada e saída adicionais de áreas potencialmente explosivas das zonas 1 e 0. 

A parametrização e o diagnóstico são realizados através de um sistema de engenharia ou da tecnologia FDT (Field Device Tool). Vantagem: um manuseamento simples mesmo quando existem imensas I/O.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar