Sistemas I/O para o quadro de distribuição (IP20)

Sistemas I/O para o quadro de distribuição (IP20)

Comunicar de forma fiável e flexível

Transmissão fiável e económica dos dados de entrada e de saída – com os sistemas de I/O para o quadro de distribuição.

Voltar para Sistemas I/O

Categorias

Procurar em Sistemas I/O para o quadro de distribuição (IP20)

Exibir todos os produtos dessa categoria

Quer seja para todos os sistemas de bus convencionais e redes ou com controlador próprio do sistema – as I/O avançadas permitem que comunique de forma rápida e económica. A vasta gama no grau de proteção IP20 oferece proteção para o tráfego dos seus dados e sinais de forma fiável e permite configurar os seus sistemas para cada domínio de aplicação. Conceba a velocidade de transmissão, as funções e a estrutura de acordo com as suas necessidades.

Vantagens

  • Elevada precisão na medição, tempos de impulso ainda mais reduzidos e melhor qualidade de regulação graças a tempos de resposta extremamente curtos
  • Utilização flexível graças à elevada variedade de funções e aos diferentes formatos
  • Aumento da disponibilidade da instalação graças à fiabilidade mesmo nas condições mais adversas

Axioline F – rápido, robusto, simples

Axioline F é compatível com todos os protocolos de comunicação baseados na Ethernet  

Axioline F é o especialista em Ethernet para o quadro de distribuição

Axioline F é o sistema de I/O em formato modular para o quadro de distribuição. Compatível com todos os protocolos de comunicação baseados na Ethernet e disponível em diferentes formatos, Axioline F proporciona-lhe flexibilidade máxima. 

Com o Axioline F, pode transmitir dados em tempo real desde o nível de I/O até ao controlador – sem qualquer interferência e com segurança EMC. Diferentes módulos I/O seguros também permitem detetar e emitir sinais de segurança.

Poupe tempo na ligação de sensores e atuadores e beneficie de um manuseamento simples.

Inline – mais flexibilidade

Com Inline, obtém flexibilidade total graças a grande multiplicidade de funções  

Inline – grande variedade de funções e número de canais adaptado para maior personalização

Inline é o produto completo flexível extremamente modular para o quadro de distribuição. É possível criar as suas próprias funções de automação a partir de uma grande seleção de I/O e bornes funcionais para todos os sistemas de bus de campo e redes Ethernet comuns.

Graças a uma largura total estreita, pode ampliar a sua estação com necessidade mínima de espaço. As aplicações de segurança ou as I/O para atmosferas potencialmente explosivas também podem ser facilmente alinhadas e integradas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Sistema de I/O Axioline F

Funcionalidades e opções do sistema de I/O Axioline F


O sistema de I/O Inline explicado de forma rápida e fácil

Obtenha mais informações sobre as funcionalidades e opções do sistema de I/O Inline.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar