Sistemas I/O para a instalação de campo (IP65/67)

Sistemas I/O para a instalação de campo (IP65/67)

Deteção de sinais no local

Dispositivos de I/O robustos e flexíveis para a deteção de sinais descentralizada.

Voltar para Controlador lógico programável e sistemas I/O

Categorias

Procurar em Sistemas I/O para a instalação de campo (IP65/67)

Exibir todos os produtos dessa categoria

Registe os dados de entrada e de saída diretamente nos seus sistemas e máquinas. Seja modular ou compacto, em metal ou plástico, rede ethernet ou sistema de bus de campo, a Phoenix Contact oferece uma ampla gama de dispositivos de I/O no grau de proteção IP65/67 que se adequam a todo o tipo de aplicação. O sistema de fecho rápido SPEEDCON poupa tempo na instalação. As indicações e mensagens claras minimizam os períodos de imobilização.

Vantagens

  • Elevada durabilidade e disponibilidade da instalação graças à construção robusta e intervalos de temperatura ampliados
  • Metal ou plástico, modular ou compacto – o invólucro adequado para cada local de aplicação
  • Mais flexibilidade e variedade de funções graças à comunicação IO-Link

Axioline E – rápido, robusto, simples

Axioline E é compatível com todos os protocolos de comunicação baseados na Ethernet  

Axioline E é o especialista de Ethernet para a instalação de campo

Axioline E é o sistema de I/O em construção modular para a instalação de campo. Aberto para todos os protocolos de comunicação baseados em Ethernet e disponível em duas variantes de invólucro diferentes, o Axioline E permite-lhe a maior flexibilidade.

O sistema de fecho rápido SPEEDCON garante uma instalação simples e rápida, o que minimiza os tempos de montagem. Axioline E é particularmente robusto contra cargas mecânicas, interferências EMC e impactos ambientais. O conector de potência M12 simplifica a instalação graças aos reduzidos pontos de ligação e 2 x 12 A apenas num cabo.

Amplie o Axioline E de forma descentralizada e flexível no campo com I/O Boxes IO-Link.

Fieldline Modular – expansível de forma flexível

O sistema de I/O modular dispõe de equipamentos com ligações M8 ou M12  

Fieldline Modular com opção de ligação M8 ou M12

Os dispositivos de I/O da série Fieldline Modular dão-lhe toda a liberdade na instalação de campo. Funcional, adaptável e aberto a nível de bus.

Os I/O Fieldline Modular são especialmente compactos, sendo fornecidos com ligação M8 ou, em alternativa, com ligação M12. Ambas as variantes permitem a ligação flexível e simples a praticamente todas as redes. O bus local Fieldline pode ser integrado no sistema de I/O IP20 Inline, sem necessitar de um acoplador de bus adicional.

I/O para AS-Interface – instalação simples

A instalação dos equipamentos AS-Interface é particularmente rápida  

Dispositivos de I/O para AS-Interface da Phoenix Contact

Ligue os equipamentos AS-Interface sem ferramenta com o cabo plano AS-Interface. Tal minimiza os trabalhos de instalação e reduz os custos. Estão disponíveis diferentes formatos – equipamentos com ligações M12 ou M8. As últimas são extremamente compactas e ideais para máquinas de manuseamento ou aplicações de robótica. Além disso, tem à sua disposição os respetivos acessórios da Phoenix Contact – gateways, fontes de alimentação e cablagem.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Axioline E

Apresentação e montagem

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar