IO-Link

IO-Link

Comunicar até ao último metro

Com o IO-Link, pode trocar dados constantemente – desde o controlador até ao nível de campo inferior.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

Procurar em IO-Link

Exibir todos os produtos dessa categoria

Beneficie de todas as possibilidades do IO-Link: com a ligação ponto a ponto entre a ligação e o sensor/atuador, pode trocar tanto os dados de processo como os dados de serviço.

Vantagens

  • Ligação ponto a ponto: as topologias existentes são preservadas
  • Cabo de sensor/atuador comum, pois não é necessário utilizar fios nem conectores especiais
  • Comunicação contínua: tanto os dados de processo como os dados de serviço são transmitidos
  • Funcionamento combinado – não só através de comunicação digital, como também comunicação IO-Link

Master IO-link Axioline E

Segundo o lema "Um equipamento – várias possibilidades", o gráfico apresenta as diferentes possibilidades de utilização de um master IO-Link Axioline E.

Master IO-link no sistema de I/O Axioline E  

Os dispositivos IO-Link aumentam a gama de funções de um dispositivo Axioline E

Ao utilizar os diferentes modos de funcionamento de uma porta IO-Link, é possível operar as seguintes funções através do master IO-Link:

  • Sinais digitais padrão
  • Sinais analógicos (através da combinação com IO-Link/conversores analógicos)
  • Dispositivos IO-Link, por ex., sensores de fluxo ou muitos outros dispositivos IO-Link, como ilhas de válvulas, barreiras fotoelétricas ou telémetros

Com as portas IO-Link multifuncionais, um master IO-Link é transformado num equipamento I/O universal.

Arrancador de motor híbrido CONTACTRON com IO-Link

Arrancador de motor híbrido e relé de segurança no quadro de distribuição  

Controlador de motor com relé de segurança em quadro de distribuição descentralizado, interligado a I/O-Link

Com os arrancadores de motor híbridos CONTACTRON, é possível ligar e inverter motores de modo rápido e seguro. As variantes que podem ser ligadas em rede permitem efetuar uma comunicação contínua entre o nível de campo e o de comando, facilitando assim a transferência de dados do processo.

  • Interface IO-Link para ligação e transmissão diretas de dados do processo
  • Utilização flexível no quadro de comando central e no descentralizado
  • Elevada disponibilidade da instalação devido a intervalos do serviço baseados nos dados do processo
  • Comutação com pouco desgaste graças a tecnologia híbrida
  • Formato compacto permite economizar espaço na aplicação

Disjuntores eletrónicos de proteção de equipamentos com IO-Link

Disjuntores eletrónicos de proteção de equipamentos CBMC com IO-Link  

Disjuntores eletrónicos de proteção de equipamentos com IO-Link

O disjuntor de proteção de equipamentos eletrónico é feito exatamente à medida dos seus requisitos. Combina um formato compacto e possibilidade de ajuste personalizado. O que isto significa para si: ajuste fácil e flexível de correntes, economia de espaço e proteção segura de todas as aplicações com apenas um dispositivo.

O disjuntor de proteção de equipamentos CBMC permite proteger aplicações de 1 a 10 A. Pressionando o botão LED, configura os valores necessários diretamente no dispositivo com toda a facilidade. Em poucos passos, adapta o disjuntor de proteção de equipamentos à sua aplicação com toda a facilidade.

A interface IO-link permite integrar o disjuntor de proteção de equipamentos de forma a manter debaixo de olho todos os dados relevantes para os processos. É possível ler o CBMC e alterar as configurações. Assim, a parametrização é significativamente mais fácil. Além disso, é possível bloquear o CBMC contra acesso por terceiros, de forma a que o dispositivo não possa ser influenciado localmente.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar