IO-Link

Comunicar até ao último metro

Comunicar até ao último metro

Com o IO-Link, pode trocar dados constantemente – desde o controlador até ao nível de campo inferior.

Voltar para Componentes e sistemas de bus de campo

Categorias

Procurar em IO-Link

Exibir todos os produtos dessa categoria

Beneficie de todas as possibilidades do IO-Link: com a ligação ponto a ponto entre a ligação e o sensor/atuador, pode trocar tanto os dados de processo como os dados de serviço.

As suas vantagens

  • Ligação ponto a ponto: as topologias existentes são preservadas
  • Cabo de sensor/atuador comum, pois não é necessário utilizar fios nem conectores especiais
  • Comunicação contínua: tanto os dados de processo como os dados de serviço são transmitidos
  • Funcionamento combinado – não só através de comunicação digital, como também comunicação IO-Link

Master IO-Link

IMaster IO-Link em diferentes graus de proteção e formatos  

Master IO-Link em diferentes graus de proteção e formatos

Recebe o master IO-Link da Phoenix Contact no grau de proteção IP20 e IP67, bem como para sistemas e construções modulares.

  • Particularidade: o master IO-Link em construção modular e grau de proteção IP67 fornece uma alimentação adicional (portas IO-Link de classe B).
  • Um cabo padrão para várias funções: com o IO-Link, reduza a quantidade de cabos e os trabalhos de cablagem. Os sinais digitais e analógicos dos dispositivos IO-Link são transmitidos através de um cabo padrão para o master IO-Link.
  • Utilização flexível do master IO-Link modular: através do acoplador de bus aberto para várias redes de comunicação.
  • Master IO-Link Inline: combinação ideal com os controladores compactos de classe 100.
  • Comunicação contínua através do master IO-Link até ao último metro.

Processamento de valor analógico rigoroso graças ao IO-Link

IO-Link/conversor analógico  

IO-Link/conversor analógico

Na área da instalação de campo, contrariamente à instalação do quadro de distribuição, são necessários claramente menos sinais analógicos ou sinais especiais.
No entanto, para atender à necessidade de sinais não digitais e seguir simultaneamente a tendência de utilizar atuadores e sensores compatíveis com IO‑Link, a gama da série Axioline E possui um master IO-Link altamente funcional para cada rede.
Em combinação com o IO-Link/conversores analógicos da série Axioline E, o cenário apresenta uma solução perfeita para a grande variedade de sinais analógicos.

Além disso, existe um grande potencial para reduzir os custos de instalação: um IO-Link/conversor analógico é ligado diretamente a um sensor analógico ou colocado na proximidade do sensor analógico. Desta forma, é possível reduzir significativamente ou mesmo eliminar o número de dispendiosos cabos blindados entre um sensor analógico e o equipamento IO (neste caso, o master IO-Link).

Um equipamento - Várias possibilidades

Um equipamento - Várias possibilidades

Segundo o lema "Um equipamento – várias possibilidades", o gráfico apresenta as diferentes possibilidades de utilização de um master IO-Link Axioline E.
Ao utilizar os diferentes modos de funcionamento de uma porta IO-Link, é possível aplicar as seguintes funções através do master IO-Link:

  • sinais digitais padrão
  • sinais analógicos (através da combinação com IO-Link/conversores analógicos)
  • Dispositivos IO-Link, como, p. ex., sensores de fluxo ou muitos outros dispositivos IO-Link, como ilhas de válvulas, barreiras fotoelétricas ou telémetros

Com as portas IO-Link multifuncionais, um master IO-Link é transformado num equipamento I/O universal.

Medidores pneumáticos com comunicação IO-Link

Medidores pneumáticos com comunicação IO-Link  

Medidores pneumáticos com comunicação IO-Link

O ar comprimido é um dos recursos de produção mais caros. Com os medidores pneumáticos da Phoenix Contact, otimize a utilização deste dispendioso equipamento. Ao utilizar o ar comprimido de forma eficiente, diminui a necessidade de utilização do compressor e, portanto, os custos de energia.

O método de medição calorimétrica regista os mais baixos níveis de consumo. Deteta o desgaste ou fugas com base no volume de ar consumido.

Com os medidores pneumáticos, pode registar os seguintes elementos:

  • O caudal volúmico atual
  • O volume consumido atualmente
  • A temperatura do ar comprimido nos processos de trabalho monitorizados

As suas vantagens:

  • Uso eficiente de recursos graças a informações de referência abrangentes através de sensores e medidores
  • Medição de referência detalhada através da tecnologia precisa dos sensores e medidores
  • Comunicação do sensor inteligente graças à tecnologia IO-Link

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar