INTERBUS

INTERBUS

Transmissão de dados rápida e segura

Há mais de 20 anos que o INTERBUS é o sistema de comunicação mais bem-sucedido do mundo no fabrico de máquinas e integração de sistemas.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

Procurar em INTERBUS

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de bus de campo aberto INTERBUS liga todos os periféricos de processo uniformemente a todos os controladores comuns. Através do cabo de bus de série, pode interligar sensores e atuadores, controlar máquinas e peças do sistema, bem como ligar sistemas de nível superior. Para a implementação das interfaces escravo e mestre INTERBUS, a Phoenix Contact oferece uma vasta gama de chips de protocolo.

As suas vantagens

  • Instalação e colocação em funcionamento simples através da configuração automática de todos os participantes disponíveis no anel
  • Aumento da disponibilidade da instalação graças ao diagnóstico de erros localizado e compreensível
  • Transmissão de dados fiável devido à estrutura física
  • Economia de espaço: os chips de protocolo mais pequenos disponíveis na tecnologia de bus de campo
  • Elevada proteção contra interferências EMC devido a uma transmissão de dados estável
  • Elevada eficiência de protocolo – as informações são transmitidas com a mínima sobrecarga de protocolo

INTERBUS para a automatização moderna

Componentes para a estrutura completa do sistema  

Diversos componentes INTERBUS

Como o INTERBUS foi desenvolvido internamente, a Phoenix Contact tem bastante influência sobre o padrão da indústria. Se optar pelos nossos produtos, receberá todos os componentes para a estrutura completa do sistema, como, por exemplo, módulos I/O INTERBUS, módulos funcionais e controladores.

Com a nova geração de soluções de interface INTERBUS, cumpre os crescentes requisitos existentes na tecnologia de automação. Aplique funções escravo e mestre com as soluções ASIC (Application Specific Integrated Circuit) ou FPGA (Field Programmable Gate Array) da Phoenix Contact. Desta forma, garante a disponibilidade da tecnologia INTERBUS para o seu sistema a longo prazo e de forma acessível em matéria de custos.

Estrutura mestre/escravo

Chips de protocolo INTERBUS  

O chip de protocolo SUPI4

Descubra novas possibilidades: com os chips de protocolo escravo compactos, implemente rapidamente a sua solução INTERBUS.

Integre participantes compatíveis com a largura de dados máxima do INTERBUS com o chip de protocolo escravo SUPI4. Não é necessário utilizar ampliações de registo. A velocidade de transmissão é registada automaticamente e não deve ser ajustada.

Além disso, a Phoenix Contact disponibiliza o diagnóstico completo INTERBUS. O diagnóstico através de um microcontrolador externo faz agora parte do passado.

Tem à sua disposição todas as variantes para a implementação do mestre INTERBUS:

  • Chip de protocolo mestre INTERBUS
  • INTERBUS UART
  • Solução FPGA

Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar