Voltar para a vista geral

História e desenvolvimento

Um dos sistemas de bus de campo distribuídos internacionalmente é o INTERBUS. Este está encarregue de duas tarefas na tecnologia de automação. Por um lado, o INTERBUS transfere dados entre PLC (controlador lógico programável), controladores de software ou, por exemplo, de robô. Por outro lado, o sistema liga atuadores, sensores, painéis de comando e acionamentos no campo.

Padrão reconhecido

Logótipo do INTERBUS  

O sistema de bus de campo normalizado INTERBUS

Para uma solução de automação orientada para os processos, a rápida transmissão de dados temporal (< 5 ms) entre os controladores e os dispositivos de campo é extremamente importante. O INTERBUS transmite sinais temporalmente equidistantes e garante uma elevada segurança da transmissão de dados.

O sistema INTERBUS foi desenvolvido internamente pela Phoenix Contact. Está disponível na tecnologia de automação desde 1987. Desde então, o sistema aberto estabeleceu-se como transmissão em série de dados ao nível de sensor/atuador.

O INTERBUS é um sistema de bus de campo normalizado de acordo com a norma europeia EN 50254, a norma internacional IEC 61158 e a norma nacional DIN 19258.

Chips de protocolo INTERBUS

Chips de protocolo INTERBUS  

Chips de protocolo INTERBUS

Os chips de protocolo INTERBUS são os componentes eletrónicos mais importantes num sistema INTERBUS. Funcionam como acopladores na placa controladora e nos módulos INTERBUS.

Devido aos diferentes requisitos associados ao sistema INTERBUS, a Phoenix Contact desenvolveu a sua própria gama de chips de protocolo:

  • Soluções para a placa controladora INTERBUS (chip de protocolo mestre)
  • Soluções para os módulos INTERBUS (chip de protocolo escravo)

Voltar para a vista geral
Outras informações
  • História e desenvolvimento

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Componentes de bus de campo – conversores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar