Componentes de tecnologia de segurança IEC 61508

Software componentes de tecnologia de segurança IEC 61508

Tecnologia de software segura

Confie na tecnologia de segurança certificada para processos de desenvolvimento eficientes em tecnologia de segurança.

Implemente componentes de tecnologia de software da Phoenix Contact. Desde pequenos controladores de segurança até complexos sistemas ligados à segurança: os nossos componentes de software certificados cobrem a totalidade do espectro de aplicações seguras conformes com IEC 61508 para SIL 2 e SIL 3.

As suas vantagens

  • Operação simples do sistema de programação IEC 61508-SIL 3, graças a funções cómodas e intuitivas
  • Soluções de comando de alto desempenho e seguras, graças ao sistema runtime SPS conforme IEC 61508-SIL 3 com processamento de código nativo rápido
  • Investimento de desenvolvimento reduzido e fiabilidade máxima, graças a componentes de software certificados IEC 61508-2010 até SIL 3 (TÜV Rheinland e IFA)
  • Investimento de desenvolvimento e certificação mínimos no programa de aplicação, graças a programação em conformidade com as normas do setor
  • Desenvolvimento de controladores específicos para o fabricante com o Software Development Kit (SDK)

Componentes de tecnologia de segurança IEC 61508

Resumo dos componentes de tecnologia de segurança  

Software escalável e certificado para aplicações seguras

Os sistemas de programação e runtime seguros da Phoenix Contact possibilitam aos fabricantes de controladores seguros o desenvolvimento de um sistema completo conforme os requisitos da IEC 61508.

Os componentes de software certificados cobrem a totalidade do espectro de aplicações seguras conformes com IEC 61508 para SIL 2 e SIL 3, desde pequenos controladores de segurança até complexos sistemas ligados à segurança.

O código máquina, desenvolvido especialmente para cada arquitetura de processador, é editado e criado por si. Isto possibilita o desenvolvimento de controladores de segurança extremamente rápidos ou a utilização de microcontroladores muito económicos.

Sistema de programação SAFEPROG (SIL 3)

SAFEPROG - Linguagem de bloco de função  

SAFEPROG - Linguagem de bloco de função (FBS)

O sistema de programação seguro SAFEPROG é adaptado aos requisitos da tecnologia de segurança SIL 3, no que diz respeito à operação e espectro de funções. A programação segura no PC é garantida por numerosas medidas preventivas e de deteção de erro. Uma identificação clara e distinta de funções e componentes seguros, assim como de variáveis não seguras aumentam a segurança.

Com SAFEPROG pode criar a sua aplicação de segurança IEC 61131 com blocos de função, diagrama de contactos ou textual com Texto Estruturado (ST) como Limited Variability Language (LVL). É possível reduzir o tempo investido em desenvolvimento e certificação graças à programação em contexto das normas do setor.

Download de software de demonstração

Este botão leva-o à área de download do software de demonstração SAFEPROG.

SAFEGRID – Lógica de segurança de definição de parâmetros predefinida

Screenshot SAFEGRID  

Ferramenta de parametrização para dispositivos com lógica de segurança previamente definida

Acionamentos seguros, relés de segurança multifuncionais ou sensores seguros são domínios de aplicação típicos para tarefas de parametrização. A parametrização segura tem aí de cumprir os requisitos da SIL 3, desde a interface de utilizador até ao processamento dos parâmetros.

A ferramenta correta para estas aplicações é SAFEGRID, que é integrada como componente na aplicação de software. Os parâmetros seguros podem ser definidos individualmente em qualquer formato.

 

O SAFEGRID é parte integrante do nosso sistema de programação SAFEPROG. Assim é garantida sempre a compatibilidade entre os dispositivos seguros e parametrizáveis e o controlo de segurança programável.

Plug-and-Play com componentes certificados PLCopen

Logótipo PLCopen Safety  

Blocos de função certificados PLCopen-Safety para a tecnologia de segurança

A concepção e certificação de uma máquina ou sistema são consideravelmente simplificadas, graças à utilização de blocos de função de segurança uniformizados e certificados.

Relacionado com o sistema de programação segura, a Phoenix Contact oferece uma biblioteca com 20 blocos funcionais certificados de acordo com a Especificação de Segurança PLCopen Parte 1 com os acrescentos à parte 3. Esta compreende todas as funções de segurança mais importantes como, por exemplo, paragem de emergência, porta de segurança, dispositivo de comando de duas mãos, supervisão de dispositivos externos, botão de seleção de modo de operação. Funções de segurança avançadas e de qualidade superior podem ser programadas em blocos de função definidos pelo utilizador. Encontram-se à disposição outros componentes adicionais da parte 4 da especificação, Extensions for Presses.

Sistema runtime SAFEOS (SIL 3)

Caixa de software sistema runtime - SAFEOS  

Arquitetura diversificada consistente - a plataforma de tecnologia segura da Phoenix Contact

O seguro sistema runtime SAFEOS baseia-se numa arquitetura de dois canais, de diversidade e de alto desempenho. Graças à certificação independente do fabricante é possível aplicar em aplicações SIL 2 e SIL 3 com diferentes arquiteturas de CPU com ou sem sistema operativo. O SAFEOS pode ser aplicado no núcleo de um relé de segurança configurável com muito baixo consumo de recursos de utilização, bem como num controlador de segurança de alto desempenho ou num controlador de robô.

  • A escalabilidade do sistema runtime SAFEOS torna simples a integração de um controlador seguro.
  • A elevada diversidade permite a utilização de hardware de um ou dois canais.

Software-Development-Kit SAFEOS (SIL 3)

Caixa de software SDK seguro  

Desenvolvimento simples de controladores seguros específicos para o fabricante

O desenvolvimento rápido e seguro de dispositivos e soluções relacionadas com segurança tem um papel cada vez mais proeminente. A escalabilidade dos componentes de tecnologia é aqui muito importante. O espectro de aplicações abrange desde a parametrização simples das funções de segurança através de controladores compactos ou acionadores, até ao controlo de segurança livremente programável para o fabrico de máquinas e integração de sistemas e para a robótica.

O investimento em desenvolvimento de controladores, dispositivos e sistemas de segurança é reduzido com a utilização de componentes de software certificados, uma vez que estes podem ser imediatamente integrados.

Safety Alliance - plataforma aberta para a tecnologia de segurança

Logótipo Safety Alliance  

Líder em tecnologia de sistemas de segurança no contexto da Safety Alliance

Os principais fabricantes de automação, fornecedores de tecnologia e soluções, os especialistas e fornecedores de tecnologia de segurança funcional uniram os seus esforços para comercializar, desenvolver e apoiar uma plataforma de tecnologia aberta.

No núcleo da plataforma da Safety Alliance encontra-se a tecnologia de software Phoenix Contact. Juntos, oferecemos um padrão aberto, produtos e serviços para as principais soluções de tecnologia de segurança.

Fabricantes de equipamentos e fornecedores de soluções podem assim desenvolver produtos individuais baseados nos componentes de tecnologia certificados e independentes do fabricante. Com isso, a aplicação de tecnologia de segurança funcional é simplificada.

Competência e experiência certificadas

A Phoenix Contact-Software é fornecedora há mais de 30 anos de tecnologia de software de vanguarda para a automação. Desenvolvemos software relacionado com segurança já desde o ano 2000. O nosso processo de desenvolvimento de componentes de software seguros é certificado conforme IEC 61508:2010 pela TÜV Rheinland. Pode encontrar o certificado da TÜV Rheinland e do Instituto para Segurança e Saúde Ocupacional (IFA) na página "Fichas técnicas e certificados".

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar