Invólucros modulares ICS

Invólucros modulares ICS

Nunca quadrados foram tão versáteis

Invólucros eletrónicos modulares ICS para dispositivos IoT do futuro.

Voltar para Invólucros de calha metálica

Categorias

Procurar em Invólucros modulares ICS

Exibir todos os produtos dessa categoria

As soluções permitidas pelo sistema de invólucro ICS modular são tão versáteis quanto os requisitos a nível de dispositivos de automação orientados para o futuro. Beneficie de um sistema de invólucro com diversos tamanhos, várias tecnologias de ligação, conectores de bus para calha DIN opcionais.

Vantagens

  • Utilização flexível graças ao sistema modular e à modularidade única na tecnologia de ligação
  • Ligações padronizadas como RJ45, USB, D-SUB e de antena como componentes integrantes
  • Aproveitamento ideal do espaço e possibilidade de adaptação do design, cores e impressão
  • Conector de bus para calha DIN de 8 polos com contactos paralelos e em série para comunicação módulo a módulo fácil

Configurador para a tampa do invólucro personalizada da série ICS

Configurador para a tampa do invólucro personalizada da série ICS

Desenhe a sua tampa do invólucro personalizada da série ICS e utilize a impressão 3D no PROTIQ para o fabrico de protótipos. Quando tiver escolhido um design, a sua tampa do invólucro personalizada entra na produção em série.

Modularidade abrangente

Invólucros com diferentes larguras, alturas e profundidades totais  

Modularidade abrangente

O sistema modular do invólucro oferece uma elevada capacidade de dimensionamento perfeita para as suas necessidades:

  • Larguras totais de 20 mm e 25 mm
  • Alturas totais de 77,5 mm, 100 mm e 122,5 mm
  • Profundidades totais de 87,5 mm, 110 mm e 132,5 mm

Tecnologia de ligação integrada

Invólucro ICS com diferentes tecnologias de ligação integradas  

Tecnologia de ligação integrada

A série ICS oferece uma tecnologia de ligação modular única no mercado:

  • RJ45, DSUB, USB e ligações de antena
  • Réguas básicas de placa de circuito impresso para a tecnologia de ligação encaixável da série de invólucros ICS
  • Conector de ligação com tecnologia de parafuso ou push-in com três e quatro polos com passo de 5,0 mm

Aproveitamento ideal do espaço e possibilidade de adaptação

Uma possibilidade de equipamento do invólucro ICS  

Aproveitamento ideal do espaço e possibilidade de adaptação

O invólucro ICS permite, graças à sua flexibilidade, a implementação de soluções tecnologicamente complexas num espaço apertado:

  • espaço para até duas placas de circuitos impressos com um tempo de instalação de alguns segundos
  • Graças à largura de invólucro de 25 mm, existe mais espaço para relés e condensadores eletrolíticos
  • Possibilidade de adaptação do design, cores e impressão

Conectores de bus para calha DIN de oito polos

Conector de bus para calha DIN de 8 polos  

Conector de bus para calha DIN para flexibilidade de utilização do invólucro ICS

Um conector de bus para calha DIN de 8 polos aumenta a flexibilidade de utilização do invólucro ICS:

  • Interligação simples de invólucros ICS individuais através de conector de bus para calha DIN de 8 polos com contactos em série e paralelos

Indicações visuais dos sinais

Condutores luminosos como acessórios  

Condutores luminosos como acessórios

Os condutores luminosos HS LC para invólucros eletrónicos estão disponíveis em diferentes versões. Mediante pedido, também oferecemos serviços de assistência que incluem o processamento necessário dos invólucros eletrónicos.

  • Os condutores luminosos estão perfeitamente adaptados aos invólucros eletrónicos
  • Montagem simples na placa de circuito impresso através de pinos de compressão
  • Resistência ESD

Sobre os invólucros modulares da Phoenix Contact

Com invólucros modulares protege a sua placa de circuito impresso e cria uma solução perfeita para o equipamento. Ao mesmo tempo, poupa espaço, tempo e dinheiro. Aproveite as diversas possibilidades de escolha da nossa gama abrangente. Beneficie de invólucros desenvolvidos, duráveis e seguros para equipamentos (semi)aptos para a indústria. Os nossos invólucros oferecem um ótimo aproveitamento do espaço devido a larguras totais progressivas e a diferentes alturas dos invólucros.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Serviço


Invólucros eletrónicos modulares da série ICS

A base para os dispositivos IoT do futuro


Competência e muito mais

Conheça o nosso mundo de conectores e invólucros eletrónicos.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar