Bornes híbridos

Dois em um

Dois em um

Um borne – dois tipos de ligação. Beneficie das vantagens de cada sistema.

Voltar para Bloco de ligação

Categorias

Procurar em Bornes híbridos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Combine, de forma competente, as tecnologias de ligação e beneficie individualmente das respectivas vantagens para o quadro de comando e o lado da ligação de campo, com bornes híbridos da Phoenix Contact.

As suas vantagens

  • Escolha livre da tecnologia de ligação - Satisfação simultânea dos requisitos de cablagem interna e externa, graças aos diferentes tipos de ligação a um borne
  • Ligação terminal de olhal cómoda graças ao princípio de parafuso com mola parafuso guiada, sem manutenção com bloqueio de parafuso integrado
  • Encaixe simples, sem ferramentas e direto com a ligação de vários condutores push-in
  • Módulo de distribuição de potencial simples com sistema de jumpers que permitem economizar tempo
  • Segurança para o utilizador graças a proteção de choque integrada
  • Vista geral máxima através de etiquetagem ampla e identificação de todos os pontos de borne
  • Redução dos custos logísticos com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete

Bornes para a construção de armários de distribuição

Combinação inteligente com bornes híbridos  

Combinação inteligente com bornes híbridos

Pretende aplicar diferentes tecnologias de ligação nas partes interior e exterior do quadro de comando? Os bornes híbridos proporcionam uma solução interessante e prática que satisfará os seus requisitos.

Eles possuem o mesmo formato dos parafusos BT- e bornes BTP-Push-in.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar