Bornes híbridos

Bornes híbridos

Dois em um

Um borne – dois tipos de ligação. Beneficie das vantagens de cada sistema.

Voltar para Ligação push-in

Categorias

Procurar em Bornes híbridos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Combine, de forma competente, as tecnologias de ligação e beneficie individualmente das respectivas vantagens para o quadro de comando e o lado da ligação de campo, com bornes híbridos da Phoenix Contact.

Vantagens

  • Satisfação simultânea dos requisitos de eletrificação interna e externa, graças aos diferentes tipos de ligação a um borne
  • Seleção livre da tecnologia de ligação, graças às opções de combinação
  • Economia de espaço graças ao formato compacto
  • Montagem adequada à aplicação, graças ao bornes de passagem e terra com contorno idêntico
  • Utilização simples e segura através de identificação clara dos estados de comutação
  • Redução dos custos logísticos com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete

Bornes para a construção de armários de distribuição

Combinação inteligente com bornes híbridos  

Combinação inteligente com bornes híbridos

Pretende aplicar diferentes tecnologias de ligação nas partes interior e exterior do quadro de comando? Os bornes híbridos proporcionam uma solução interessante e prática que satisfará os seus requisitos.

Basta escolher a combinação adequada:
com ligação push-in e ligação de parafuso.

Bornes de acumulação de potencial

Bornes de distribuição de potencial compactos  

Bornes de distribuição de potencial compactos

O borne de distribuição de potencial compacto oferece-lhe uma grande diversidade de possibilidades de utilização:

  • Alimentação de 35 mm² através da ligação de parafuso sem manutenção comprovada,
  • combinada com a cablagem sem ferramenta dos captadores através da ligação push-in simples e rápida.

Terminais de isolamento de transdutor

Bornes seccionáveis de transdutor híbridos  

Bornes seccionáveis de transdutor híbridos

Os bornes seccionáveis de transdutor oferecem um elevado conforto para todos os circuitos de teste necessários nos circuitos secundários do transformador de corrente. Aproveite também aqui a possibilidade de combinação das tecnologias de ligação: push-in para a ligação interna do quadro de comando e a ligação de parafuso universal para a ligação externa do transdutor.

Acessórios:
① Conector de curto-circuito isolado KSSI...
② Tomada de conector de teste PSBJ 6-T...
③ Ponte de comutação com isolador SCBI 10-8,15...
④ Conector de curto-circuito KSS...

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar