Arrancadores de motor híbridos - com funcionalidade de rede

Arrancadores de motor híbridos - com funcionalidade de rede

Interligação simplificada

Interligar os arrancadores de motor híbridos de forma simples a IO-Link através de ligação do sistema de interface.

Voltar para Arrancador de motor

Categorias

Procurar em Arrancadores de motor híbridos - com funcionalidade de rede

Exibir todos os produtos dessa categoria

A integração em sistemas de bus de campo é realizada através da ligação do sistema INTERFACE. Os gateways adequados estão disponíveis para os sistemas de bus de campo comuns. Transmita dados de processo facilmente e ligue dispositivos em rede rapidamente, tanto com o sistema de interface como também com as variantes IO-Link disponíveis. Para além da economia de espaço e cablagem, beneficie também das vantagens das funções de diagnóstico. A associação de dados de processo individual apoia no cumprimento dos requisitos de aplicação – incluindo no âmbito da informatização e Industrie 4.0.

Vantagens

  • Ligação simples e flexível de bus de campo com gateway adequado
  • Alimentação de tensão simples de 24 V de módulos IFS sem esforço adicional de cablagem
  • Ligação rápida de outros módulos IFS graças ao conceito de encaixe do conector de bus para calha DIN
  • Economia de placas I/O (controlador) graças às 8 entradas digitais e às 4 saídas digitais no gateway

Ligação de bus de campo através de sistema de interface (IFS)

Ligação de bus de campo através de sistema de interface (IFS)

Os arrancadores de motor híbridos são ligados à PROFINET através do EMPNET GATEWAY IFS. A ligação é realizada através de um conector de bus para calha DIN, que transporta a tensão de alimentação de 24 V e também executa o controlo dos dispositivos. Não são necessárias saídas digitais para controlar os arrancadores de motor. O desligamento dos motores é efetuado através de entradas Enable com um relé de segurança ou com um fusível seguro em conformidade com PL e. O EMPNET GATEWAY IFS tem oito entradas digitais e quatro saídas livremente parametrizáveis. Assim, para obter uma estrutura modular ou descentralizada, ocupe menos placas I/O no controlador ou menos I/O remotos. Para tal, ligue, por ex., o interruptor de posição diretamente ao gateway PROFINET.

Arrancadores de motor híbridos para interligação a IO-Link

Arrancadores de motor híbridos para interligação a IO-Link

As variantes IO-Link que podem ser ligadas em rede permitem efetuar uma comunicação contínua entre o nível de campo e o de controlo, facilitando assim a transferência de dados do processo. Na prática, as vantagens são: 

  • Utilização flexível no quadro de comando central e no quadro de comando descentralizado
  • Maior disponibilidade da instalação devido a intervalos de manutenção baseados nos dados do processo
  • Comutação com pouco desgaste graças a tecnologia híbrida

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar