Arrancador de motor híbrido - modular

Arrancador de motor híbrido modular

Simplicidade na segurança funcional

Arrancadores de motor híbridos modulares garantem elevada disponibilidade da instalação e manuseamento simples.

Voltar para Arrancador de motor

Categorias

Procurar em Arrancador de motor híbrido - modular

Exibir todos os produtos dessa categoria

CONTACTRON pro é a nova série de produtos da Phoenix Contact que oferece uma integração de segurança simples e que pode ser expandida modularmente. Tudo com base em tecnologia híbrida – para maior simplicidade na segurança funcional, elevada disponibilidade da instalação e manuseamento descomplicado

Vantagens

  • Desligamento em grupo simples através de conectores de bus para calha DIN após paragem de emergência graças ao relé de segurança a montante
  • Elevada disponibilidade da instalação graças a vida útil 10 vezes superior com tecnologia híbrida
  • Manuseamento simples: com o conector de bus para calha DIN eficiente economiza esforços de cablagem e, por conseguinte, custos
  • Resposta fiável sobre o estado do motor graças a módulo de relé opcional.

Desligamento de grupo simples

Desligamento de grupo simples

O relé de segurança a montante garante uma paragem segura dos motores ligados após uma paragem de emergência até ao nível de desempenho e. Com os módulos com certificação TÜV, a segurança funcional é muito simples.

Elevada disponibilidade da instalação

Elevada disponibilidade da instalação

Vida útil dez vezes superior com a tecnologia híbrida CONTACTRON: obtenha uma maior disponibilidade da instalação graças à combinação de tecnologia de semicondutores livre de desgaste e da robusta tecnologia de relé.

Manuseamento simples

Manuseamento simples

Com o conector de bus para calha DIN eficiente economiza esforços de cablagem e, por conseguinte, custos. Beneficie de passagem de sinais simples (alimentação de tensão de 24 V, terra e Enable) e de expansão dos contactos de confirmação.

Resposta fiável

Resposta fiável

A confirmação adicional do estado do motor em que pode confiar: graças a um módulo de relé opcional, é possível registar fiavelmente o estado do motor, por ex. rotação de avanço ou inversa.

CONTACTRON pro ao pormenor

Contactron pro ao pormenor

O conector de bus para calha DIN permite realizar o desligamento em grupo em caso de paragem de emergência de todos os arrancadores de motor híbridos a jusante sem esforço de cablagem adicional.

Além disso, todos os módulos podem ser alimentados através da fonte de alimentação do sistema. O módulo de confirmação opcional permite a monitorização do estado do motor a partir da sala de comando.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar