Voltar para a vista geral

Arrancadores de motor híbridos com possibilidade de ligação em rede

Ligação de bus de campo através de sistema INTERFACE (IFS)

Exemplo de aplicação com sistema IFS  

Ligação de bus de campo através de sistema INTERFACE

Os arrancadores de motor híbridos são ligados à PROFINET através do EMPNET-GATEWAY-IFS. A ligação é realizada através de um conector de bus para calha DIN que transporta também a tensão de alimentação de 24 V e executa o controlo dos dispositivos. Não são necessárias saídas digitais para controlo do arrancador de motor. Os motores são desligados em segurança através de entradas Enable com um relé de segurança ou de um controlador seguro conforme PL e. O EM-PNET-GATEWAY-IFS tem oito entradas digitais e quatro saídas livremente parametrizáveis. É possível economizar em placas I/O no controlador ou também em I/O remotos, especialmente para uma montagem modular ou descentralizada.
É, assim, possível ligar, por ex., o interruptor de posição diretamente ao gateway PROFINET.

Arrancador de motor híbrido para interligação a I/O-Link

Controlador de motor com relé de segurança em janelas de inspeção descentralizadas, interligado a IO-Link  

Controlador de motor com relé de segurança em janelas de inspeção descentralizadas, interligado a IO-Link

Com os arrancadores de motor híbridos CONTACTRON, é possível ligar e inverter motores de modo rápido e seguro. As novas variantes que podem ser ligadas em rede permitem efetuar uma comunicação contínua entre o nível de campo e o de comando, facilitando assim a transferência de dados do processo.

Vantagens:

  • Interface IO-Link para ligação e transmissão diretas de dados do processo
  • Utilização flexível no quadro de distribuição central e no descentralizado
  • Elevada disponibilidade da instalação devido a intervalos do serviço baseados nos dados do processo
  • Comutação com pouco desgaste graças a tecnologia híbrida
  • Formato compacto permite economizar espaço na aplicação

Ligação de bus de campo através de SmartWire-DT™

Exemplo de aplicação com SmartWireDT™  

Ligação de bus de campo através de SmartWireDT™

Com SmartWire-DT™, é possível ligar arrancadores de motor híbridos e os equipamentos de comando e de mensagens diretamente ao controlador através de um gateway. O SmartWire-DT® reduz o esforço de cablagem. O resultado são quadros de distribuição claros e compactos. O desligamento seguro é executado com um relé de segurança PSR.

 

Tecnologia SmartWire-DT™

Tecnologia SmartWire-DT™  

Tecnologia SmartWire-DT™

O SmartWire-DT™ é uma evolução do conceito de cablagem eficiente dos arrancadores de motor híbridos CONTACTRON. O SmartWire-DT™ assume a trabalhosa cablagem paralela de até 99 aparelhos.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar