Voltar para a vista geral

Montagem flexível

Placa de distribuição de energia CrossPowerSystem

Calha metálica com distribuição de energia integrada  

Calha metálica com distribuição de energia integrada

A nova calha metálica com distribuição de energia integrada. O arrancador de motor híbrido CONTACTRON pode ser montado sem ferramenta na placa de distribuição de energia e simultaneamente ligado eletricamente em segurança às três fases – tudo numa única etapa de trabalho. A nova placa de distribuição de energia CrossPowerSystem torna o arranque dos seus motores ainda mais fácil e claro no seu quadro de distribuição.

Comutação híbrida CONTACTRON em comparação com circuito de proteção convencional e comutação híbrida com fusível integrado  

Economize com a tecnologia de arrancadores de motor híbridos CONTACTRON

A tecnologia de arrancadores de motor híbridos CONTACTRON reduz em até 75% a eletrificação de carga e de bloqueio. E com a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem também economiza na eletrificação clássica dos arrancadores de motor com três fases.

Adaptador de montagem para barramento

Montagem em calha metálica  

Flexível graças ao adaptador de montagem

O arrancador de motor híbrido pode ser montado de forma flexível com um adaptador de montagem. Isto traz muitas vantagens:

  • Montagem direta em calha metálica padrão ou barramento
  • Ativação segura de saídas de motor
  • Isolamento seguro da tensão de alimentação, simplesmente removendo o dispositivo de comutação do adaptador de montagem, para manutenção ou assistência técnica

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar