Conectores híbridos

Conectores híbridos da Phoenix Contact

Tudo num conector

Com conectores híbridos, pode transmitir simultaneamente sinais, dados e potência usando um único conector

Voltar para Conectores circulares

Categorias

Procurar em Conectores híbridos

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Phoenix Contact oferece-lhe uma gama de produtos de conectores híbridos para interfaces de comunicação e ligações de motor de alto desempenho. Desse modo, pode transmitir facilmente dados, sinais e potência usando um único conector, com economia de espaço.

As suas vantagens

  • Economia de tempo e de espaço – graças à combinação de sinais e potência em um único conector
  • Conceito de instalação completo – mediante conector híbrido M12 e passa-painel adequado
  • Utilização versátil – com invólucro de plástico revestido com metal pulverizado e metal EMC

Conectores híbridos M12

Conectores híbridos M12  

Conectores híbridos M12

Economize tempo e espaço: com os conectores de encaixe de equipamento híbridos M12, pode transferir dados e potência para o equipamento, economizando espaço. E tudo isso em formato compacto e compatível com a indústria.

  • até 100 Mbps
  • Correntes até 6 A

Conectores híbridos M23

Conectores híbridos M23  

Conectores híbridos M23

Transmita sinais, dados e potências com um único conector usando os conectores de encaixe circulares – e tudo isso no compacto e robusto formato M23.

  • 30 A/850 V CC ou 630 V CA
  • Contactos: 4x sinal, 4x potência, 4x dados
    ou 4x potência, 8x sinal

 

Conectores híbridos M40

Conectores híbridos M40  

Conectores híbridos M40

Graças ao seu formato robusto, os conectores híbridos de tamanho M40 são adequados principalmente a servoacionamentos ou em aplicações daisy-chain. Devido aos diversos contactos de dados e codificações mecânicas, eles transmitem sinais, dados e energia em segurança, apenas com um conector.

  • Correntes até 70 A

  • Tensões: até 630 V CA/850 V CC

  • Secções transversais de ligação até 16 mm²

  • Contactos: 4x sinal, 4x dados (permutável por 4x sinal),
    4x energia + PE

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores circulares M17-M58

Serviço


Conectores híbridos em M23/M40

Transmitir sinais, dados e potência com um único conector.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar