Ethernet Hubs

Ligação em rede industrial

Ligação em rede industrial

A solução rápida e simples para Powerlink e FL Net: hubs industriais

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Ethernet Hubs

Exibir todos os produtos dessa categoria

Equipamento básico para a comunicação confiável no seu sistema de automatização: os hubs industriais da Phoenix Contact são componentes Ethernet resistentes e de alta precisão são com os quais você também pode interligar com segurança redes CSMA/CD.

As suas vantagens

  • Montar redes extensas economicamente – pois estão disponíveis hubs com até 16 portas
  • Utilização variável graças a velocidades de transmissão comutáveis entre 10 e 100 Mbit/s
  • Fácil de ligar em cascata com cabos comuns
  • Não necessita de configuração – pois é totalmente transparente na rede
  • Processamento rápido de dados devido a tempos de latência curtos

Tecnologia comprovada - montagem compacta sobre a calha metálica

Hub com porta outcross e chave de 10/100 Mbit/s  

Hub com porta outcross e chave de 10/100 Mbit/s

Nossos hubs destacam-se pela alta compatibilidade eletromagnética e fonte de alimentação redundante. Para versatilidade máxima, oferecemos também:

  • Velocidade de transmissão variável: com a chave situada à frente do invólucro, pode adaptar a largura de banda dos participantes finais – 10 ou 100 Mbit/s.
  • Expansão simples: graças à porta outcross, pode ligar até três hubs com 16 portas cada um – com cabos comuns cruzados ou retos. Ou seja, até 44 dispositivos finais num domínio de colisão.  

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar