Invólucros

Invólucro HEAVYCON

Para as condições de utilização mais exigentes

Os invólucros robustos são resistentes à sujidade, água, vibrações e elevada carga mecânica.

Voltar para Conectores industriais

Categorias

  • Invólucro STANDARD
    Conectores industriais HEAVYCON STANDARD

    Os conectores industriais da série HEAVYCON STANDARD com o bloqueio por patilha rápido e fiável são adequados para muitas aplicações.

  • Invólucro EVO
    Invólucro EVO

    Poupe com a linha inovadora de conectores industriais.

  • Invólucros ADVANCE
    Conectores indistriais HEAVYCON ADVANCE

    Os conectores industriais HEAVYCON ADVANCE realizam a vedação diretamente no painel de montagem - para ambientes particularmente agressivos.

  • Lista de produtos Invólucros HPR
    Invólucros para a indústria ferroviária

    Invólucros metálicos HPR robustos com bloqueio por parafuso para as exigências da indústria ferroviária.

Procurar em Invólucros

Exibir todos os produtos dessa categoria

Se utilizar conectores em condições muito exigentes e agressivas, necessita de invólucros fiáveis com elevado grau de proteção. Com os invólucros HEAVYCON robustos e combináveis das nossas três séries, consegue sempre a ligação de encaixe certa para os seus requisitos.

Vantagens

  • Gama de produtos abrangente: vários tipos de bloqueio para invólucros para as mais variadas aplicações
  • Alta segurança: materiais extremamente resistentes e classes de proteção elevadas
  • Proteção contra interferências eletromagnéticas: os invólucros metálicos estão preparados para EMC graças a superfícies e vedações condutoras

Invólucro HEAVYCON STANDARD com bloqueio por patilha

Invólucro HEAVYCON STANDARD  

Invólucro HEAVYCON STANDARD

Os invólucros HEAVYCON STANDARD distinguem-se por uma vasta gama de invólucros robustos com diferentes sentidos de saída de cabo e bloqueios. Combine os capôs conforme necessário com invólucros de montagem, invólucros de base ou capôs de acoplamento.

  • Elevada resistência à corrosão: os invólucros cumprem os requisitos dos graus de proteção IP66/IP67
  • Bloqueio por patilha simples ou duplo flexível

Com os invólucros HEAVYCON do tamanho compacto D7 tem hipótese de escolher entre invólucros metálicos resistentes à corrosão e caixas de plástico com bucim roscado para cabo injetado.

 

Invólucro HEAVYCON EVO com bloqueio por patilha

Invólucro HEAVYCON EVO  

Invólucro HEAVYCON EVO

Os conectores industriais HEAVYCON EVO são a solução inovadora e económica para muitas aplicações em que são necessárias soluções Plug and Play robustas. Graças ao bucim roscado para cabo articulável com fecho de baioneta, o seu armazenamento é reduzido em 70%.

  • Manuseamento fácil: determine o sentido de saída de cabo diretamente no local da montagem
  • Menos custos de armazenamento graças a uma reduzida variedade de peças: o invólucro substitui oito capôs convencionais
  • Utilização segura e fiável: os invólucros têm uma resistência a impactos até IK09 e cumprem os graus de proteção IP66 (plástico) e IP66/IP67 (metal)
  • Seleção livre dos componentes: combine o HEAVYCON EVO com todos os invólucros de alumínio normalizados do mercado

 

Invólucro HEAVYCON ADVANCE com bloqueio por parafuso

Invólucro HEAVYCON ADVANCE  

Invólucro HEAVYCON ADVANCE

Quando se trata de cablagem em ambiente industrial, cada centímetro conta. Além disso, o ambiente é frequentemente agressivo para a ligação de encaixe. Temos a solução certa para estas condições extremas: conectores HEAVYCON ADVANCE.

  • Economizar espaço e custos: utilização de flanges de montagem em vez de um elemento de base para suporte
  • Para os requisitos mais exigentes: os invólucros cumprem os graus de proteção IP66/IP67 (plástico) e IP66/IP68/IP69K (metal)

 

Invólucro HEAVYCON HPR para aplicações ferroviárias

Invólucro para aplicações ferroviárias  

Invólucro HPR para aplicações ferroviárias

O HEAVYCON HPR foi concebido especificamente para a utilização na tecnologia de transporte e tráfego. Os capôs, os invólucros de montagem e as caixas de base cumprem o padrão estabelecido para a transmissão segura de circuitos de sinal e potência nos veículos sobre carris.

  • Graus de proteção IP68/IP69K
  • Proteção abrangente em campos eletromagnéticos de interferência
  • Tamanhos B6 a B24 ou D7
  • Bloqueio por parafuso robusto
  • Resistente a vibrações e impactos conforme IEC 61373/EN 50155

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores industriais 3D
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pt?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ptpt/web/main/products/subcategory_pages/Heavy-duty_plug-in_connectors_P-20-08/1adefaa2-0770-46ee-a402-fc030070e89b

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar