Relés de segurança extremamente compactos

Relés de segurança extremamente compactos a partir de 6 mm

Segurança a partir de 6 mm

Tamanho redefinido: os relés de segurança extremamente compactos proporcionam toda a potência na mais reduzida largura total.

Voltar para Relés de segurança

Categorias

Procurar em Relés de segurança extremamente compactos

Exibir todos os produtos dessa categoria

PSRmini são os relés de segurança mais estreitos do mercado. Em apenas 6 e 12 mm, oferecemos segurança comprovada com contactos de guiamento forçado. O desenvolvimento em função das necessidades a partir de uma via de autorização assegura uma maior flexibilidade na sua aplicação – sem limitação da potência.

Vantagens

  • Até 70% de economia de espaço sem limitação de potência graças à tecnologia de relé desenvolvida pela Phoenix Contact
  • A mais elevada segurança e disponibilidade através de contactos de guiamento forçado
  • Otimização da relação custos-benefícios no desenvolvimento de aplicações a partir de uma via de autorização
  • Área de aplicação mais abrangente graças à vasta gama de produtos compatíveis com diversos sinalizadores
  • Certificações para todos os mercados globais

Relé de segurança para a nova norma relativa a elevadores

Relé de segurança PSRmini PSR-MC37  

Relé de segurança PSRmini para a nova norma relativa a elevadores EN 81-20

Desde 01/09/2017, os controladores de elevadores em toda a Europa têm de cumprir os exigentes requisitos da nova norma EN 81-20. Uma especificação estipula que todos os elevadores devem estar equipados com cortinas de luz nas portas. Os valores limite ao nível do dimensionamento de distâncias de isolamento e fuga de circuitos relevantes para a segurança também foram aumentados. O novo relé de segurança PSRmini PSR-MC37 cumpre todos estes requisitos de segurança necessários. Este dispositivo de comutação seguro tem apenas 22,5 mm de espessura e é utilizado para permitir uma anulação direcionada para a segurança de interruptores de portas e de bloqueio.

Soluções modulares para o fabrico de máquinas

Aplicação para quadro de comando PSRmini  

Funções de segurança em condições de espaço ideais

Enquanto fabricante de máquinas, conhece a dinâmica e as exigências do seu mercado. Nesse âmbito, a tecnologia de segurança desempenha um papel cada vez mais importante. As normas e as diretivas dão também um contributo essencial.

Com os PSRmini damos-lhe a possibilidade de criar novos conceitos de segurança que lhe trazem muitas vantagens:

  • Otimização do espaço no quadro de comando
  • Alta disponibilidade e compatibilidade dos componentes do sistema
  • Certificações abrangentes para os mercados globais

Tecnologia de relés da Phoenix Contact

Tecnologia de relés da Phoenix Contact  

Relés elementares estreitos com contactos de guiamento forçado

O centro dos relés de segurança é o relé elementar desenvolvido por nós com contactos de guiamento forçado. A tecnologia de relé inovadora da Phoenix Contact oferece a segurança máxima e convence com muitos detalhes tecnológicos:

  • Altas potências de comutação de até 6 A
  • Alta disponibilidade graças a contacto duplo de diagnóstico

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Tecnologia de relés da PHOENIX CONTACT

Capacidade de potência extrema com uma largura total mínima.

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar