Relés de acoplamento seguros e altamente compactos

Relés de acoplamento seguros e altamente compactos

O novo padrão para a indústria de processos

Relés de acoplamento seguros e altamente compactos para o isolamento galvânico e a adaptação de potência.

Voltar para Relés de acoplamento seguros

Categorias

Procurar em Relés de acoplamento seguros e altamente compactos

Exibir todos os produtos dessa categoria

OS PSRmini são os relés de acoplamento mais estreitos do mercado. Amplifique sinais digitais e proteja o seu sistema com isolamento galvânico. Os contactos de guiamento forçado permitem um diagnóstico fácil e rápido. Isto garante tempos de imobilização curtos durante as fases de manutenção planeadas.

Vantagens

  • Até 70% de economia de espaço sem limitação de potência, graças à nova tecnologia de relé desenvolvida pela Phoenix
  • Teste de qualidade fácil e seguro devido a contactos de guiamento forçado
  • Instalação possível até zonas com risco de explosão 2, graças a um pacote de homologação abrangente
  • Colocação em funcionamento rápida e sem erros com a ajuda da cablagem do sistema

Relés de acoplamento altamente compactos PSRmini para a indústria de processos

Aplicação para quadro de comando PSRmini com Termination Carrier  

Em combinação com PSRmini, o Termination Carrier proporciona uma densidade de integração única no quadro de comando

Sendo um especialista da indústria de processo, as suas exigências primárias para os seus sistemas e componentes são a integridade e fiabilidade. 

Por isso, apresentamos os nossos relés de acoplamento seguros e altamente compactos para o isolamento galvânico e a adaptação de potência:

Adaptados para os controladores de processo relevantes e os requisitos especiais do seu setor, oferecemos os módulos de acoplamento com certificação de nível de integridade de segurança para aplicações Emergency Shut Down e Fire-and-Gas.

Tecnologia de relés da Phoenix Contact

Tecnologia de relés da Phoenix Contact  

Relés elementares estreitos com contactos de guiamento forçado

O centro dos relés de segurança é o relé elementar desenvolvido por nós com contactos de guiamento forçado. A tecnologia de relé inovadora da Phoenix Contact oferece a segurança máxima e convence com muitos detalhes tecnológicos:

  • Altas potências de comutação de até 6 A
  • Alta disponibilidade graças a contacto duplo de diagnóstico

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


PSRmini

Tecnologia de segurança comprovada em apenas 6 mm.


Tecnologia de relés da PHOENIX CONTACT

Capacidade de potência extrema com uma largura total mínima.

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar