Módulos de relé muito compactos

Estreito e de alta potência

Estreito e de alta potência

A série de relés de utilização universal oferece numerosas possibilidades de aplicação.

Voltar para Módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido

Categorias

Procurar em Módulos de relé muito compactos

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de relés PLC-INTERFACE é a interface de alta potência entre o controlador e os periféricos do sistema. A PLC-INTERFACE oferece-lhe uma linha abrangente de relés e relés de estado sólido encaixáveis e extremamente compactos. Pode ainda obter vários acessórios e cablagem do sistema.

As suas vantagens

  • Tecnologia de ligação simples à escolha: seja tecnologia de ligação por parafuso, por mola de tração ou push-in
  • Distribuição de potencial com economia de tempo através de pontes
  • Largura de 6,2 mm com relé encaixável e relé de estado sólido
  • Sistema de relés PLC e cablagem do sistema para uma ligação rápida e encaixável entre controlador e o relé.

Interface universal e económica.

Módulos de relé eletromecânicos da Phoenix Contact  

Elementos de contacto entre o controlador e os atuadores, assim como sensores.

Os relés eletromecânicos são elementos de contacto entre o controlador e os atuadores e sensores. Use o relé como interface universal e económica.

Podem ser usados módulos de relé eletromecânicos do mesmo formato para tensões de comutação AC ou CC.

O foco está nas seguintes aplicações:

  • Isolamento galvânico
  • Adaptação da tensão dos níveis de tensão frequentemente diferentes
  • Amplificação de potência
  • Multiplicação de sinais em módulos de relé com vários contactos (por exemplo, para confirmações de sinal)

Os módulos de relé são aplicados com intervalos de tensão e de corrente muito alargados. Nesse caso, os módulos têm uma breve capacidade de sobrecarga.

Interface de alta qualidade

Relé de estado sólido da Phoenix Contact  

Relé de estado sólido para aplicações industriais

Em aplicações industriais, os relés de estado sólido comutam sem degradação sinais de desde poucos mA até10 A. Eles podem servir-lhe como uma interface de alta qualidade e de vida longa entre o controladores e os atuadores e sensores.

Pode selecionar relés de estado sólido de várias tecnologias: para cargas de comutação CA ou CC

O foco está nas seguintes aplicações:

  • Isolamento galvânico
  • Adaptação da tensão dos níveis de tensão frequentemente diferentes
  • Amplificação de potência

Pode obter módulos de relés para todas a tensões de controlo e carga habituais até 250 V CA. Além disso: circuitos de proteção integrados garantem um funcionamento seguro com sobretensões transitórias.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar