Voltar para a vista geral

Movimento da água numa fábrica química

Aplicação

Fábrica química  

Relés como interface para diferentes processos da instalação

As fábricas químicas necessitam de água em todos os processos de fabrico. É utilizada, por exemplo, para o acionamento de turbinas ou como meio de aquecimento. Nesse processo, o movimento da água é controlado mediante válvulas solenóides de tensão contínua de 24 V.

A ativação da válvula solenóide é efetuada através de um PLC e, simultaneamente, é necessária uma confirmação sobre a posição da válvula. Um dos desafios aqui é o espaço limitado.

Solução

Gráfico de aplicação: dois relés comutam quatro válvulas solenóides  

Dois relés comutam quatro válvulas solenóides

A Phoenix Contact dispõe de uma seleção de módulos de relé compactos para aplicações com espaço limitado. Os módulos PLC-2R … oferecem dois relés ativáveis de forma independente num invólucro de apenas 6,2 mm de largura. Isto permite realizar diferentes funções de forma especialmente económica quanto ao espaço.

Mediante a utilização de dois relés integrados, o utilizador tira proveito do dobro da densidade de canal. No lado da saída, ambos os relés dispõem de potenciais positivos e negativos isolados.

As suas vantagens

  • Excecional economia de espaço: apenas 6,2 mm de largura
  • Densidade de canal dupla graças a dois relés integrados
  • Distribuição de potencial com economia de tempo através de pontes
  • Tecnologia de ligação simples à escolha: seja tecnologia de ligação por parafuso, por mola de tração ou push-in

 

Produtos

DenominaçãoCódigo
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
PLC-2RPT-24DC/12901639
DenominaçãoCódigo
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
PLC-2RPT-24DC/1

Voltar para a vista geral
Outras informações
Exemplos de aplicação

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar