Voltar para a vista geral

As suas vantagens em detalhe

Tecnologia de ligação à escolha

Para a máxima flexibilidade são comercializados relés PLC com tecnologia de conexão de parafuso, mola de tração ou push-in.

A tecnologia push-in torna possível o encaixe direto simples de cabos pequenos a partir 0,34 mm² sem ferramenta. Ela destaca-se pela elevada qualidade de contacto e baixa força de encaixe. Isso permite uma cablagem rápida, cómoda e segura.

Tecnologia de ligação de parafuso, push-in e mola de tração  

Várias tecnologias de ligação para uma cablagem segura

Distribuição de potencial com economia de tempo através de pontes

Cablagem fácil com pontes  

Redução do esforço de cablagem com pontes

Utilizando a pontes identificadas por cores e isoladas pode poupar até 70% de tempo de cablagem de módulos de relé PLC.

As "pontes contínuas" são especialmente eficientes, sendo também adequadas para montagens PLC mistas de 6,2 mm und 14 mm.

Largura de 6,2 mm com relé encaixável e relé de estado sólido

Relé PLC com invólucro estreito  

Poupança de espaço devido a invólucros estreitos

Para efetuar uma instalação com economia de espaço, estão à sua disposição relés de encaixe ou relés de estado sólido com um invólucro estreito de 6,2 ou 14 mm.

Estes podem ser facilmente substituídos durante, por exemplo, trabalhos de manutenção

Sistema de relés PLC mais a cablagem do sistema

Relé com cablagem do sistema  

Relé PLC com cablagem do sistema

A combinação do sistema de relés PLC-INTEFACE e a cablagem do sistema adequada obtém a ligação rápida e encaixável do controlador com o relé.

Um conceito de sistema de ligação simples é obtido em conjunto com adaptadores frontais, cabos de sistema e adaptadores PLC-V8. Assim poupa tempo e custos em comparação com uma cablagem individual complexa.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar