Voltar para a vista geral

Aplicações ferroviárias

Aplicação

Plataforma  

Relés fiáveis especiais para aplicações ferroviárias

A norma DIN EN 50155 aplica-se na área das aplicações ferroviárias. De acordo com essa norma, os relés estão sujeitos a requisitos especiais, sobretudo em relação a:

  • Tensão operacional
    Para se adequar a aplicações ferroviárias, a tensão operacional deve ser de 70 a 125 % da tensão nominal. Por norma, a faixa é de 80 a 110 % da tensão nominal.
  • Temperatura ambiente
    Muitas vezes, os relés em ambientes ferroviários estão expostos a temperaturas extremas que vão de -40° C a +70° C. Isso acontece porque os quadros de distribuição estão parcialmente instalados numa caixa de aço sem isolamento térmico, situada por baixo da área dos passageiros.

Solução

Relés de acoplamento para aplicações ferroviárias  

Relés de acoplamento com elevada resistência a impactos e vibrações

Os relés de acoplamento PLC…RW cumprem esses requisitos especiais. Além disso, devido à ligação por mola, eles oferecem alta resistência a impactos e vibrações.
 
As suas vantagens

  • Elevada resistência a impactos e vibrações conforme a norma DIN EN 50155 através das tecnologias de ligação de mola de tração ou push-in
  • Operação ideal do relé devido à eletrónica de intervalo operacional alargado
  • Distribuição de potencial com economia de tempo através de pontes

Produto
A Phoenix Contact oferece os módulos das séries PLC-…/RW para esta aplicações.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar