Voltar para a vista geral

Ligação em ponte de energia e mensagem de erro geral com o conector de bus para calha DIN

Alimentação de tensão flexível e simples

Alimentação de tensão através do conector de bus para calha DIN  

O conector de bus para calha DIN oferece uma alimentação de tensão flexível e diagnóstico

Os condicionadores de sinal MINI Analog Pro constituem uma solução de sistema flexível para alimentação de dispositivos. A tensão de alimentação é ligada em ponte através do conector de bus para calha DIN modular. Isto facilita a cablagem, a ampliação do sistema ou a troca do módulo, mesmo durante o funcionamento.

O conector de bus para calha DIN possui três possibilidades de alimentação de dispositivos:

1. Alimentação DC direta num módulo MINI Analog Pro qualquer:

  • Para até 16 módulos MINI Analog Pro
  • Não são necessários nenhuns outros acessórios para além do conector de bus para calha DIN

2. Através de um módulo de alimentação com o mesmo formato:

  • Para até 115 módulos MINI Analog Pro
  • Possibilita também a alimentação redundante e a monitorização da alimentação

3. Através da alimentação de corrente do sistema com uma entrada de grande amplitude de 85 … 264 V AC:

  • Se não estiver disponível nenhuma alimentação DC
  • Para até 60 módulos MINI Analog Pro

 

Mensagem de erro geral de monitorização de falhas conveniente

Mensagem de erro geral de monitorização de falhas  

Medição de sinais de corrente em funcionamento

A monitorização de falhas é uma solução modular para a avaliação de erros conveniente em aplicações com vários canais.

Conforme o tipo de módulo, é possível indicar os seguintes erros através da mensagem de erro geral:

  • Ultrapassagem do intervalo de medição
  • Não atingimento do intervalo de medição
  • Rutura de fio
  • Curto-circuito
  • Erro no módulo

Além disso, é possível detetar e indicar uma falha numa tensão de alimentação no borne de alimentação. A modularidade distingue-se pelas possibilidades ilimitadas de configuração da avaliação de erros, tanto no lado do elemento como no módulo de avaliação.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores