Voltar para a vista geral

Ligação de sinais rápida e isenta de falhas com os Termination Carriers para MINI Analog Pro

Ligação de sinais rápida e isenta de falhas

Termination Carriers com condicionadores de sinal MINI Analog  

Termination Carriers com dispositivos de calha DIN padrão

Os Termination Carriers compactos combinam as vantagens dos aparelhos para calha DIN modulares com as da cablagem do sistema.

Selecione de entre uma multitude de tipos de produto padrão a função ideal para a sua preparação de sinal.

As cablagens de sistema pré-fabricadas permitem ligar os módulos de forma rápida e isenta de falhas aos módulos I/O específicos de controlo – Plug-and-Play.

Compacto – para a mais elevada densidade de integração

Quadro de distribuição com 80 x 200 cm equipado com Termination Carriers MINI Analog  

Até 320 canais num quadro de distribuição com 80 x 200 cm

Em combinação com os condicionadores de sinal altamente compactos MINI Analog Pro, o Termination Carrier oferece uma densidade de integração única no quadro de distribuição.

Economize até 65% de espaço em comparação com as soluções convencionais existentes no mercado:

  • Formato compacto: com uma altura de 160 mm e uma profundidade de aproximadamente 175 mm incluindo o módulo encaixado.
  • Ligações de sistema dispostas de forma a economizar espaço: o raio do cabo de sistema não sobressai dos módulos.
  • Suporte para calha DIN com esquadro de fixação integrado para que se possa dispor vários Termination Carriers diretamente ao lado uns dos outros.

O Termination Carrier e o MINI Analog Pro permitem instalar até 320 canais num quadro de distribuição com 80 x 200 cm.

Robusto – para uma elevada disponibilidade da instalação

Representação do conceito de alimentação modular  

Conceito de alimentação modular para uma elevada disponibilidade

O Termination Carrier é extremamente robusto: 

  • Perfil em alumínio resistente à prova de vibração
  • Formato de calha DIN integrado para colocação fixa dos módulos
  • Placa de circuitos impressos protegida no perfil – mecanicamente desacoplada

Conceito de alimentação modular

Os condicionadores de sinal são ligados a um módulo de alimentação separado através de conectores de bus para calha DIN integrados. A placa de circuitos impressos de terminação é passiva – não possui componentes ativos cuja falha requereria a substituição do Termination Carrier.

O conceito de alimentação modular oferece:

  • Alimentação opcionalmente simples ou redundante desacoplada por díodo
  • Fusíveis substituíveis

Manutenção fácil – para uma documentação e colocação em funcionamento simplificadas

Termination Carrier com formato de calha DIN integrado  

Termination Carriers com formato para calha DIN integrado para receção de dispositivos de calha DIN padrão

No Termination Carrier são utilizados exclusivamente dispositivos de calha DIN padrão, não são necessários dispositivos especiais.

Isto faz com que seja extremamente fácil realizar a manutenção do Termination Carrier:

  • Apenas um design de engenharia para calha metálica padrão e aplicações de sistema
  • Ligação rápida e segura à placa de circuitos impressos do Termination Carrier com conjuntos de cabos encaixáveis e codificados
  • Ligação do lado do controlador através de cabos de sistema pré-fabricados com adaptador frontal
  • Ligações de sistema facilmente acessíveis e bornes de ligação de módulo
  • Troca do módulo durante o funcionamento – Hot Swap

Flexível – para uma adaptação ideal

Comprimentos de perfil sem grelha  

Comprimentos de perfil sem grelha para quantidades de canais específicas do controlador

Para além dos Termination Carriers universais com pinos 1:1 e desacoplamento de sinal HART opcional, estão disponíveis outras variantes específicas de controlador, em planeamento ou podem ser fabricadas por nós de acordo com os seus requisitos.

Fale connosco sobre estes assuntos:

  • Comprimentos de perfil sem grelha para quantidade de I/O específica do controlador
  • Adaptações específicas e otimizadas para placas I/O de diversos sistemas de automação com diferentes conectores de sistema e adaptadores frontais.

Cablagem do sistema profissional

Os cabos de sistema ligam o Termination Carrier ao controlador  

Ligação rápida a placas I/O específicas de controlador

Os Termination Carriers universais permitem a ligação de até 16 condicionadores de sinal MINI Analog Pro às placas de entrada e saída de sistemas de automação.

A cablagem de sistema VARIOFACE pré-fabricada permite ligar os Termination Carriers ao seu controlador – de forma rápida e isenta de falhas.

Os cabos possuem quantidades de canais com muitos polos e ligações padronizadas e específicas de controladores para, por exemplo:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Outras soluções individuais

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar