Controladores compactos

Controlar ao mais alto nível

Controlar ao mais alto nível

PLC com capacidade PROFINET num formato compacto para o controlo de processos complexos e sistemas expandidos.

Voltar para Controladores

Categorias

Procurar em Controladores compactos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Mais memória, mais velocidade, maior desempenho, mais funcionalidade – tudo isso num invólucro compacto que requer pouco espaço. Os controladores com capacidades PROFINET da classe 400 são os PLC integrados mais potentes da Phoenix Contact. com desempenho máximo e características inteligentes.

As suas vantagens

  • Ecrã de diagnóstico para deteção rápida de erros
  • Desempenho máximo graças à elevada velocidade do processador
  • Comunicação em tempo real através de PROFINET
  • A melhor ligação, com servidor web integrado e compatibilidade com todos os padrões de TI convencionais
  • Elevada flexibilidade graças à possibilidade de expansão com diversos módulos I/O

Controladores PROFINET potentes em aplicação

Automação de um parque eólico com controladores compactos  

Automação de um parque eólico com controladores compactos

Os controladores lógicos programáveis da classe 400 controlam de forma ideal tarefas de automação exigentes, por ex. em processos de engenharia de controle ou em controlos centrais em sistemas expandidos.

É assim realizada a automação de redes complexas, como instalações de pintura na indústria automóvel ou parques eólicos.

 

Os controladores da série RFC 470 suportam com software Simulink Smart Solution o desenvolvimento de programas baseados em modelação.

RFC 460R PN – controladores redundantes para aplicações à prova de falha

Controlador RFC 460R PN  

Controlador RFC 460R PN

Assegure o funcionamento contínuo da sua automação – com os controladores de redundância PROFINET da Phoneix Contact. Os PLC de elevado desempenho formam automaticamente um sistema redundante graças à tecnologia AutoSync. Assim, é possível uma distância de 80 km entre dois controladores redundantes – devido ao cabo de sincronização de fibra ótica.

RFC 470 PN – controlador compacto com o mais elevado desempenho

Controlador RFC 470 PN  

Controlador RFC 470 PN

Os potentes controladores da Phoenix Contact: os aparelhos são integrados na rede PROFINET de forma ideal. No ecrã de diagnóstico é possível ler comodamente as mensagens de estado do sistema de controlo e de bus de campo. Com o potente processador é possível processar diversas tarefas de automação a alta velocidade.

RFC 470S PN – controlador de segurança potente

Controlador RFC 470S PN  

Controlador RFC 470S PN

A variante de segurança oferece todas as propriedades do controlador RFC 470 PN e disponibiliza ainda um controlador de segurança integrado.

Esta combinação permite integrar funções de segurança até SIL 3 em sistemas existentes. A utilização de PROFIsafe permite reduzir as despesas de cablagem e instalação.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar