Bornes de corrente elevada

Bornes de corrente elevada

Cablagem de potência simplificada

Efetue a cablagem de secções transversais de condutor grandes de até 150 mm² de forma fácil, segura e rápida.

Voltar para Ligação push-in

Categorias

Procurar em Bornes de corrente elevada

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os bornes por força de mola de corrente elevada PTPOWER com a tecnologia de ligação Power-Turn oferecem agora a opção de ligação mais rápida e fácil para a cablagem de condutores grandes. Ligue condutores de até 150 mm² e 1500 V IEC / 1000 V UL simplesmente girando a alavanca de comando.

Vantagens

  • Ligação simples através da tecnologia Power Turn
  • Deteção de tensão simples graças aos bornes bloqueáveis opcionais
  • Distribuição de potencial simples através de pontes de encaixe ou de assentamento
  • Diversas possibilidades de identificação e verificação
  • Montagem flexível graças às variantes de montagem em calha metálica ou direta
  • Custos de montagem e logística reduzidos através de réguas de bornes pré-montadas
  • Redução dos custos de logística com os acessórios de sistema unificados CLIPLINE complete

Tecnologia de ligação Power Turn

Tecnologia de ligação Power Turn  

Tecnologia de ligação Power Turn

A tecnologia de ligação de mola Power Turn patenteada permite ligar de forma simples e rápida condutores grandes com uma chave de parafusos padrão e um único movimento da alavanca.
Até três molas de pressão em aço de elevada qualidade em conjunto com as bases dos bornes prismáticos asseguram uma ligação de condutor resistente durante longos períodos de tempo e à prova de vibração.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Bornes de corrente elevada PTPOWER

Para a cablagem de condutores grandes.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar