Bornes de corrente elevada

Bornes de corrente elevada

Potente

Efetue a cablagem de secções transversais de condutor grandes de até 240 mm².

Voltar para Ligação de parafuso

Categorias

Procurar em Bornes de corrente elevada

Exibir todos os produtos dessa categoria

Tudo o que deseja: a grande amplitude de secção transversal, a elevada força de contacto, a possibilidade de ligação em ponte e as possibilidades de montagem flexíveis tornam os bornes de corrente elevada uma solução universal para cablagem de potência.

Vantagens

  • Simples de operar e utilizar graças à ligação de parafuso comprovada
  • Sem manutenção graças aos elementos de borne com mola
  • Deteção de tensão simples graças aos bornes bloqueáveis opcionais
  • Distribuição de potencial simples através de pontes de parafuso ou de assentamento
  • Diversas possibilidades de identificação e verificação
  • Montagem flexível graças às variantes de montagem em calha metálica ou direta
  • Custos de montagem e logística reduzidos através de réguas de bornes pré-montadas

Módulos de distribuição de potencial de corrente elevada

Distribuição simples de potencial  

Distribuição simples de potencial

Os bornes de corrente elevada compactos UKH 70/4X10 com tensão nominal de 1500 V são ideais para a utilização na geração de energias renováveis, especialmente fotovoltaica. Quatro bornes de deteção integrados com secção transversal de 10 mm² fornecem uma alimentação ou distribuição de potencial simples. As réguas de distribuidores de potencial são realizadas com pontes de parafuso.

Conector de corrente elevada

Combinado com a tecnologia de ligação de terminal de olhal  

Combinado com a tecnologia de ligação de terminal de olhal

Os conectores de corrente elevada UHV estão disponíveis com dimensões até 240 mm² e oferecem uma combinação de ligação de parafuso direta, por ex. para cablagem interna, e de ligação por terminal de olhal para a cablagem de quadro de distribuição externo.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar